Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de process à 4 fils avec unité de commande en tant qu'appareil de terrain avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle de pompe pour montage en façade avec une entrée de capteur universelle et jusqu'à 8 sorties de relais
EntréeProtocole Foundation Fieldbus Protocole PROFIBUS PA
SortieNon défini
AfficheurLCD rétroéclairé à grand contraste avec bargraph TAG/unité
AlimentationNon défini
Afficheurs de process et unités de commande
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos des afficheurs de process et unités de commande
Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par des afficheurs de process. Nos afficheurs grand format offrent une excellente lisibilité. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les afficheurs alimentés par la boucle ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Les afficheurs de bus de terrain sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.
Description de la gamme de produits
Notre gamme d'afficheurs de process et d'unités de commande comprend :
Afficheurs de process pour montage en façade d'armoire ou montage de terrain
Afficheurs de process alimentés par la boucle de courant pour une installation directe en zone explosible
Afficheurs de process avec affichage HART pour jusqu'à 4 valeurs en un seul appareil
Afficheurs de process avec fonctions de commande (surveillance des seuils, mathématiques, pression différentielle et linéarisation...)
Afficheurs de bus de terrain pour l'intégration dans des systèmes de bus de terrain
Principe de mesure : Afficheurs alimentés par la boucle de courant
Ces afficheurs ne nécessitent pas d'alimentation et peuvent être utilisés de façon universelle dans des circuits de mesure de courant 4 à 20 mA. Ils s'intègrent facilement dans des applications à sécurité intrinsèque. Ils sont utilisés là où les valeurs mesurées doivent être clairement visibles ou là où l'affichage de l'appareil de mesure est difficilement lisible en raison des conditions de montage. Ils se distinguent par leur affichage à grand contraste des valeurs de process quelles que soient les conditions ambiantes.
Principe de mesure : Afficheurs de bus de terrain
Ces afficheurs sont compatibles avec tous les appareils de bus de terrain et affichent les valeurs communiquées sur le bus.
La version PROFIBUS® PA de ces appareils fonctionne comme un pur moniteur de bus sans adresse appareil propre.
Les afficheurs FOUNDATION Fieldbus™ peuvent être utilisés soit en mode moniteur de bus soit en mode standard via une connexion à un bloc de fonctions.
Principe de mesure : Afficheurs avec fonctions de commande
Les afficheurs avec fonctions de commande réunissent plusieurs fonctionnalités en un seul appareil :
Séparateur d'alimentation
Transmetteur
Unité de commande avec relais
Ces caractéristiques combinées à un affichage rétroéclairé offrent une convivialité maximale et une excellente fonctionnalité sur site.
Avantages
Excellent rapport qualité/prix
Mise en service et configuration rapides, simples et conviviales
Sécurité supplémentaire grâce à l'affichage des valeurs mesurées sur site
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .