Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Energy manager e application manager

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo
4 Prodotti
Filtra X icon

Energy manager e application manager

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di energy manager e application manager

Il riscaldamento e il raffrescamento sono processi a elevato consumo energetico. I costi dell'energia sono in costante aumento e, a seconda del settore industriale, possono rappresentare fino al 40% dei costi totali di produzione, per questo l'ottimizzazione energetica è un tema molto attuale. Alla base dell'ottimizzazione risiede la registrazione della portata energetica. È questo l'ambito in cui entrano in azione i nostri energy e application manager, che si avvalgono di portata, temperatura e/o pressione per il calcolo del contenuto energetico di liquidi e vapore.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di energy manager comprende:

  • Energy manager: elaboratore di vapore e calore per il calcolo energetico industriale del vapore e dell'acqua
  • Flow and energy manager: elaboratore di portata ed energia di gas, liquidi e vapore
  • EngyCal: computer per il calcolo dell'energia termica ed elaboratore di vapore per il calcolo e la gestione dell'energia

Il nostro application manager fornisce:

  • Application manager: Memograph M con pacchetto energia calcola la portata massica e l'energia nelle applicazioni con acqua e vapore

Principio di misura

I sistemi di registrazione dati sicuri misurano i segnali di ingresso collegati ed estraggono le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su supporto di memorizzazione dati intercambiabile. Le informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), in modo da essere sempre disponibili con un semplice pulsante.


Elementi in comune tra tutti questi dispositivi sono l'assenza di usura e il funzionamento virtuale (senza supporti cartacei), che consentono un risparmio in termini di tempo e denaro.

Tali dispositivi, inoltre, possono essere integrati in topologie all'avanguardia per la registrazione dei dati misurati e l'automazione di processo, grazie alle diverse forme e interfacce. Le visualizzazioni grafiche consentono di utilizzare gli energy e application manager per sequenze di processo front end, ottenendo quindi una reazione in loco immediata.


Le combinazioni matematiche e logiche consentono calcoli complessi e l'analisi automatica del segnale misurato.

Vantaggi

  • Per applicazioni di gestione dell'energia in tutti i settori industriali
  • Elevata sicurezza dei dati
  • Calcolo energetico di massa, quantità di calore, quantità netta, differenziale di calore in applicazioni con gas, liquidi, vapore e acqua
  • Calcolo simultaneo fino a sei applicazioni per dispositivo
  • Funzione di logbook per i messaggi di errore e le variazioni dei parametri con data e ora

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download