Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Tubo di protezione - iTHERM TT411

iTHERM ModuLine TT411
Pozzetto saldato

Pozzetto termometrico per applicazioni igieniche e asettiche nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Max pressione di processo a 20°C

    40 bar (580 psi)

  • Lunghezza standard (mm)

    4000 mm (157.48")

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    Non definito

Campo applicativo

Soprattutto per impieghi in tubi igienici o asettici, container o serbatoi, anche con lunghezze di immersione molto ridotte. Possiede requisiti di protezione da agenti chimici e fisici superiori a quelli del sensore di temperatura. Adatto idealmente per tutti i punti di misura in processi chiusi, che richiedono tarature periodiche con sostituzione dell'inserto.

Appositamente progettato per l'uso in applicazioni igieniche e asettiche nei settori alimentare e farmaceutico

  • Campo di pressione fino a 40 bar (580 psi)

  • Per maggiori requisiti di protezione del sensore di temperatura relativi agli effetti fisici e chimici

  • Per l'uso in tubazioni, vasche o serbatoi

  • Ideale per tutti i punti di misura che richiedono una ritaratura regolare semplicemente sostituendo l'inserto nei processi chiusi

Vantaggi

  • iTHERM QuickNeck: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla semplicità di taratura dell'inserto, senza necessità di utensili

  • Più di 50 connessioni al processo igieniche

  • Portafoglio completo, con versioni metriche e imperiali

  • Certificazione internazionale: standard di igiene secondo 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificato di idoneità TSE

  • In opzione: materiale 1.4435, contenuto di delta ferrite < 1%

  • Tempi di risposta veloci grazie alla forma ridotta e alle pareti sottili

  • Elementi Tee and Elbow all'avanguardia, senza saldature, punti morti e con design igienico

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products