
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe A secondo IEC 60751
-
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione
-
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Range di misura / operatività
Pt100:
-50 … 200 °C
(-58 … 392 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 400 mm (15.75")
Campo applicativo
Questo termometro iTHERM è stato sviluppato per una risposta economica ai requisiti base dell'industria alimentare e farmaceutica. Offre un'ampia gamma di versioni chiaramente segmentate per ogni prodotto standard. Di conseguenza: veloce e precisa selezione del prodotto con risparmio di tempo e riduzione dei costi. Questo dispositivo utilizza tecnologia di base caratterizzata da inserto fisso e non sostituibile e da una vasta gamma di attacchi al processo e certificazioni internazionali.
Vantaggi
Ottimo rapporto qualità/prezzo e consegna veloce
Facile da usare e affidabile, dalla scelta del prodotto alla manutenzione
Certificazione internazionale: 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificato di idoneità TSE
Ampia gamma di connessioni al processo
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versione italiana - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Versione italiana - 03/2024
Termoresistenza per applicazioni igieniche e asettiche
EN IT 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Lingua:
Italiano
Versione:
29/03/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TI01058TIT_0724-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Termoresistenza per applicazioni igieniche e asettiche
EN IT 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Lingua:
Italiano
Versione:
29/03/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TI01058TIT_0724-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Termometri modulari igienici
Termometri modulari universali con inserto RTD per applicazioni
igienicheEN IT 20/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
596.1 KB
Nome del file:
BA02023TIT_0120.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Lingua:
Inglese
Versione:
15/09/2023
Dimensione del file:
800.3 KB
Nome del file:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Lingua:
Tedesco
Versione:
14/09/2022
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
04/02/2025
Dimensione del file:
18.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLingua:
Italiano
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
20.3 MB
Nome del file:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Lingua:
Inglese
Versione:
04/02/2025
Dimensione del file:
19.1 MB
Nome del file:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Lingua:
Italiano
Versione:
17/02/2020
Dimensione del file:
30.6 MB
Nome del file:
FA00006TIT_2020.pdf
-