Sintesi delle specifiche
-
Precisione
(Tipo K) <= 0,5 K
(Tipo K) <=0,9 °F
Campo applicativo
Il trasmettitore è stato sviluppato per scalare un segnale di una termocoppia in un campo di misura fisso. Il segnale in uscita standardizzato, usato per la misura di processo, è un segnale 4…20 mA. Significa misura di temperatura veloce, semplice ed economica, ma anche valori misurati accurati e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Installazione realizzata su guida DIN secondo IEC 60715 (larghezza della custodia: 22,5 mm).
Trasmettitore di temperatura con campo di misura fisso per la conversione di un segnale di entrata TC in un segnale di uscita analogica scalabile 4 ... 20 mA
Ingresso: Termocoppie (TC)
Per montaggio su guida DIN
Vantaggi
Elevata accuratezza in tutti i campi di temperatura ambiente
Segnale di guasto in caso di rottura o corto circuito del sensore, secondo NAMUR NE 43
EMC secondo NAMUR NE 21, CE
Certificazione Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Riconosciuto secondo UL 3111-1
Approvazione navale GL
Isolamento galvanico
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
iTEMP® TC TMT128
Trasmettitore di temperatura su guida DIN per termocoppie (TC)
EN IT 01/10/200801/07/200501/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2005
Dimensione del file:
823.6 KB
Nome del file:
TI096RIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN IT 02/07/200701/08/200628/06/2004Lingua:
Inglese
Versione:
02/07/2007
Dimensione del file:
727.2 KB
Nome del file:
BA157rae.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN IT 25/08/200605/08/2004Lingua:
Inglese
Versione:
25/08/2006
Dimensione del file:
860.1 KB
Nome del file:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN IT 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/08/2016
Dimensione del file:
860.7 KB
Nome del file:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112ALingua:
Inglese
Versione:
08/01/2015
Dimensione del file:
133.9 KB
Nome del file:
141001112A.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Lingua:
Inglese
Versione:
08/01/2015
Dimensione del file:
137.2 KB
Nome del file:
141001111.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN IT 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Lingua:
Italiano
Versione:
13/03/2023
Dimensione del file:
396.2 KB
Nome del file:
XA00018RIT_1523-00.pdf
-
-
-
Certificati FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN IT 20/10/201502/11/2004Lingua:
Inglese
Versione:
20/10/2015
Dimensione del file:
208.5 KB
Nome del file:
141001112A.pdf
-
-
-
Certificati FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN IT 28/09/201601/08/2002Lingua:
Inglese
Versione:
28/09/2016
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
141001111.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-