Questo robusto strumento è pronto all'uso ed è progettato per essere impiegato in un pozzetto termometrico preesistente. L'unità comprende varie teste @@@di alloggiamento trasmettitore per soddisfare le esigenze applicative e di spazio. Il dispositivo offre livelli di accuratezza e affidabilità superiori. Le varie opzioni di connessione, dimensioni e materiali (come acciaio inox 316L e Hastelloy C276) offrono varie possibilità di applicazione.
I sensori di temperatura TH15 sono dispositivi a termoresistenza dalla costruzione robusta, progettati per tutte le applicazioni dell'industria di processo, inclusi usi gravosi. Sono costituiti da una sonda di misura con un elemento RTD isolato e una guaina.
Le armature dei sensori sono adatte all'uso nei seguenti settori dell'industria di processo:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Impianti di produzione di energia
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie all'armatura modulare con teste terminali standard e lunghezza di immersione personalizzata
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di prim'ordine con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo. Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione.
Isolamento galvanico migliorato sulla maggior parte dei dispositivi (2 kV)
Modello con struttura semplificata: prezzo competitivo, ottimo rapporto qualità/prezzo. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un unico numero di modello si ottiene il sistema di misura completo, comprendente sensore e trasmettitore
Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤ 0,05 % all'anno
Tempo di risposta rapido con puntale ridotto/rastremato
Trasmettitore da testa con facilità di selezione: uscita analogica 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Il nostro termometro non invasivo può essere montato a posteriori in tutta semplicità nel tubo esistente e integrato nel sistema di controllo per consentire il funzionamento in standby efficiente di un turboset.
Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è indispensabile per motivi di sicurezza.
La temperatura interna dei reattori durante la reazione dello zolfo deve essere monitorata costantemente e con precisione per evitare il fermo dell'impianto e ottimizzare il consumo energetico.
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .