
Sintesi delle specifiche
-
Max pressione di processo a 20°C
dipende dalla connessione al processo fino a 2500 lb
-
Lunghezza standard (mm)
500 mm (19,69")
-
Lunghezza su richiesta (mm)
500 mm (19,69")
Campo applicativo
Si tratta di un pozzetto appositamente progettato per l'installazione dei termometri. L'albero pozzetto e la flangia di connessione non sono interconnessi. Il collare del pozzetto è montato tra due flange; da un lato è montato sul tubo di protezione e dall'altro è imbullonato all'ugello di collegamento sul lato processo. Sono disponibili molte flange diverse per fissare l'unità alla flangia in modo permanente. Il pozzetto è ricavato da barra piena.
Il pozzetto viene utilizzato in applicazioni con requisiti di processo elevati. I settori predominanti sono l'Oil&Gas e l'industria petrolchimico. La flangia di connessione al processo non è saldata sullo stelo del pozzetto, ma concepita come flangia di raccordo. Questo speciale disegno del pozzetto termometrico Vanstone consente una vasta gamma di applicazioni ed è adatto per termoresistenze e termocoppie.
Vantaggi
-
Pozzetto solido, ricavato da barra perforata.
Prodotto standard che soddisfa vari requisiti industriali. Selezione flessibile della lunghezza di immersione e della geometria del pozzetto secondo le specifiche di processo.
Calcolo esatto del grado di stress del pozzetto che garantire il funzionamento in sicurezza degli impianti.
-
Design Vanstone: riutilizzo della flangia se il pozzetto deve essere sostituito, scelta flessibile del materiale della flangia e numero di ricambi ridotto al minimo.
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Industrial thermowell TT511 Technical Information
Industrial thermowell, Vanstone design
EN IT 08/08/201427/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
08/08/2014
Dimensione del file:
325.1 KB
Nome del file:
TI01135TEN_0214.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Pozzetti per termometri
Pozzetti universali per termometri in applicazioni industriali
EN IT 01/08/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2020
Dimensione del file:
474.9 KB
Nome del file:
BA02041TIT_0120.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN IT 01/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2016
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Lingua:
Tedesco
Versione:
25/02/2025
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Lingua:
Inglese
Versione:
17/12/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Lingua:
Italiano
Versione:
07/04/2025
Dimensione del file:
7.7 MB
Nome del file:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Declaration number: HE_00536_01.17
Manufacturer specification: RoHSLingua:
Inglese
Versione:
13/03/2017
Dimensione del file:
135.9 KB
Nome del file:
HE_00536_01.17 China RoHS TT511.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN IT 22/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
22/05/2017
Dimensione del file:
181.1 KB
Nome del file:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Miscellanea
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Lingua:
Russo
Versione:
26/05/2021
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-