Connettete la vostra misura di pressione con il futuro!
Più Industria 4.0. Più produttività. Più sicurezza di processo.
I nuovi trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale Cerabar e Deltabar gettano un ponte verso l'Industria 4.0. Nell'automazione di processo del futuro, sicurezza e produttività non saranno più in contraddizione tra loro. In futuro, negli impianti dell'industria chimica, petrolifera e del gas saranno necessari sempre più dispositivi di sicurezza per il controllo industriale e di conseguenza aumenteranno anche i costi per la ripetizione dei test. Cerabar e Deltabar faciliteranno il personale in questa situazione grazie a funzioni intelligenti, risparmiando così sui costi.
Vantaggi
Utilizzo dei dati: I misuratori di pressione Cerabar e Deltabar sono un investimento sicuro nel futuro. Dotati dell'innovativa tecnologia Heartbeat, uniscono tecnologie di misura comprovate ad applicazioni di Industria 4.0. Questo consente ad esempio una manutenzione predittiva.
Aumento della produttività: Processi di manutenzione ottimizzata e manutenzione predittiva aumentano il tempo di disponibilità dell'impianto e promuovono un impiego efficiente del personale.
Aumento della sicurezza di processo: gli assistenti digitali guidano gli addetti alla manutenzione in modo strutturato attraverso processi operativi relativi alla sicurezza e riducono al minimo gli errori umani. Eventuali irregolarità nei processi vengono individuate tempestivamente.
Pronti per il fututo nell'Industria 4.0

L'innovativa tecnologia Heartbeat è alla base della realizzazione di strategie per l’ Industria 4.0 lungimiranti, come la manutenzione predittiva o l'individuazione di irregolarità nel processo. I nuovi trasmettitori di pressione Cerabar e Deltabar riconoscono ad esempio differenze nella resistenza di loop o linee di impulso intasate. Registrano grandezze supplementari come i picchi di pressione. Le applicazioni Industria 4.0 deducono da questi dati profili di carico per i componenti dell'impianto circostanti consentendo così una manutenzione predittiva.
Più produttivi grazie a processi ottimizzati digitalmente

Cerabar e Deltabar possono essere configurati e controllati facilmente e rapidamente con la app SmartBlue attraverso l'interfaccia Bluetooth®. Grazie alla tecnologia Heartbeat la verifica viene eseguita in 15 secondi, senza interrompere il processo. I misuratori di pressione segnalano le anomalie mediante messaggi di stato secondo la norma NAMUR NE107. Gli addetti alla manutenzione sanno sempre esattamente quali misure adottare in quanto il codice di errore viene mostrato con testo in chiaro. In questo modo i processi sono ottimizzati e la produttività aumenta.
Sicurezza di processo garantita in modo

Funzioni intelligenti riducono al minimo gli errori degli operatori. Assistenti smart guidano gli addetti alla manutenzione in modo strutturato durante la messa in funzione, bloccaggio SIL, prove ripetute SIL. In questo modo, attraverso i parametri rilevanti per la sicurezza viene creato un checksum che viene registrato nel report di verifica. È quindi possibile accorgersi subito se i parametri hanno subito delle modifiche. I misuratori di pressione di nuova generazione sono stati sviluppati a norma IEC61508 e possono quindi essere utilizzati in fabbrica per applicazioni SIL2 e SIL3 (in ridondanza omogenea).
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
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |