
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
0.5%
-
Temperatura di processo
-25…+85 °C
(-13…+185 °F) -
Campo di misura della pressione
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Cella di misura
400 mbar … +40 bar
(6 … +600psi)
Campo applicativo
Cerabar PMP11 è il trasmettitore di pressione compatto più conveniente del suo segmento. Presenta un sensore piezoresistivo ed è in grado di misurare la pressione relativa da 400 mbar fino a 40 bar. PMP11 è progettato per resistere alle condizioni dell'industria di processo grazie all'utilizzo di materiali di elevata qualità come l'acciaio 316L. Può essere utilizzato in applicazioni standard nell'industria di processo.
Trasduttore di pressione con sensore di metallo interamente saldato per la misura della pressione relativa in gas e liquidi.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura di processo: da -25 a +85°C (da -13 a +185°F)
Pressione di processo: da 400 mbar a +40 bar (da 6 a 600 psi)
Precisione: ±0,5% del campo
Vantaggi
Installazione e configurazione semplici e rapide in campo grazie alla struttura molto compatta e a campi di misura personalizzabili
La precisione di riferimento pari allo 0,5%, la stabilità e la ripetibilità a lungo termine garantiscono l'elevata qualità del monitoraggio di processo nei processi standard
L'uso dell'acciaio 316L e le rigide verifiche che coprono il 100% della produzione garantiscono un'elevata disponibilità degli impianti
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Cerabar PMP11
Misura della pressione di processo
EN IT 11/04/2023Lingua:
Italiano
Versione:
11/04/2023
Dimensione del file:
333.9 KB
Nome del file:
KA01603PIT_0122-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
769.9 KB
Nome del file:
KA01164PIT_0721.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN IT 08/08/201623/07/201507/04/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/08/2016
Dimensione del file:
205.3 KB
Nome del file:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN IT 09/01/202530/06/202329/05/2020Lingua:
Inglese
Versione:
09/01/2025
Dimensione del file:
296.1 KB
Nome del file:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN IT 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
28/02/2025
Dimensione del file:
252.6 KB
Nome del file:
SD01893PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN IT 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Lingua:
Inglese
Versione:
30/11/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLingua:
Tedesco
Versione:
19/08/2021
Dimensione del file:
5.4 MB
Nome del file:
FA00004P00DE2321.pdf
-