Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Predecessore
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Trasduttore di pressione
Con sensori in ceramica e metallico
Per misura della pressione assoluta e della pressione relativa fino aEN IT 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2008
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI415PIT_0708.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Pressure Transducer cerabar T PMP 131
Pressure transducer with polysilicon sensor
For absolute and gauge pressures up to 400 bar
Version available for hazardous areasEN IT 01/04/2003Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2003
Dimensione del file:
166.8 KB
Nome del file:
TI291PEN_0403.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar T PMP131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN IT 01/02/201712/02/201513/09/201201/07/200801/06/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2017
Dimensione del file:
224 KB
Nome del file:
KA00103PA6_1517.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN IT 30/09/2016Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2016
Dimensione del file:
111.8 KB
Nome del file:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN IT 20/07/2006Lingua:
Inglese
Versione:
20/07/2006
Dimensione del file:
217.7 KB
Nome del file:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN IT 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Lingua:
Inglese
Versione:
05/04/2016
Dimensione del file:
963.5 KB
Nome del file:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN IT 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2006
Dimensione del file:
821.9 KB
Nome del file:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionEN IT 01/07/2002Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2002
Dimensione del file:
304.7 KB
Nome del file:
SD141PA3.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN IT 21/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
21/04/2012
Dimensione del file:
224.8 KB
Nome del file:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN IT 01/12/202009/02/201805/12/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2020
Dimensione del file:
269.9 KB
Nome del file:
SD01893PA3_0320.pdf
-