Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali

Misura di portata non invasiva anche in spazi ristretti con Proline Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500

Immagine di Proline Prosonic Flow clamp-on

Misura affidabile, nessuna interruzione di processo

Se non potete interrompere il vostro processo o dovete evitare perdite di carico ma avete bisogno di una misura di portata affidabile, i flussimetri a ultrasuoni clamp-on possono esservi di aiuto. A seconda delle vostre esigenze, lo strumento di elezione è Proline Prosonic Flow W 400 o P 500. Entrambi sono montati in modo non invasivo all'esterno del tubo, quindi richiedono solo minimi tratti rettilinei in entrata e non risentono dell'effetto di liquidi aggressivi. Dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano misure stabili lungo l'intero ciclo di vita del flussimetro.

La soluzione ideale per la vostra sfida

Desiderate ulteriori informazioni su vantaggi e caratteristiche dei nostri flussimetri a ultrasuoni clamp-on per trovare la soluzione ideale per la vostra sfida? Alle pagine seguenti trovate informazioni e dettagli sulle nostre offerte a ultrasuoni clamp-on – suddivise in applicazioni di base come il monitoraggio dell'acqua e applicazioni complesse come la misura di idrocarburi liquidi.

Immagine di Proline Prosonic Flow clamp-on in applicazioni di base

Flussimetri non invasivi per applicazioni di base

Dispositivi clamp-on perfezionati per le vostre applicazioni di base: approfittate di FlowDC per la massima libertà nella pianificazione dei punti di misura e della Heartbeat Technology per la trasparenza di processo continua.

Immagine di Proline Prosonic Flow P 500

Flussimetri non invasivi per applicazioni complesse

Dispositivi clamp-on particolarmente robusti per le vostre applicazioni complesse: approfittate di sensori per alte temperature (fino a 550 °C / 1022 °F) e misure di idrocarburi liquidi.

Condizioni difficili: installazione nel punto di misura di difficile accesso

Misura di portata affidabile nonostante condizioni difficili

Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo flussimetro clamp-on a ultrasuoni.

Affidabilità, flessibilità, nessuna manutenzione

Il portfolio di dispositivi clamp-on a ultrasuoni con numerosi punti di forza per la misura di portata non invasiva

Leggete la e-brochure per scoprire di più sul nostro portfolio di dispositivi clamp-on a ultrasuoni.

Note finali

In primo piano