I flussimetri a ultrasuoni di Endress+Hauser vi aiutano ad affrontare le sfide con tutti i vantaggi convenzionali della tecnologia clamp-on. Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 offrono caratteristiche di prodotto addizionali che sono un vero e proprio valore aggiunto per i vostri compiti di misura. Continuate a leggere per maggiori informazioni.
Vantaggi
- Massima flessibilità – FlowDC riduce i tratti rettilinei in entrata a soli 2 x DN, permettendo l'uso in spazi limitati nonché nelle immediate vicinanze di disturbi del flusso.
- Risultati di misura affidabili – i sensori clamp-on permettono di effettuare le misure indipendentemente dalle condizioni di processo, quali pressione e densità, o dalla presenza di liquidi difficili e sono adatti per i più diversi materiali utilizzati per i tubi.
- Funzionamento stabile a lungo termine – dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano una qualità stabile dei segnali e la Heartbeat Technology permette la verifica dei dispositivi senza interruzione del processo.

Tratti rettilinei in entrata più corti possibile
Grazie alla funzione firmware FlowDC, unica nel suo genere, i tratti rettilinei in uscita e in entrata necessari per i flussimetri a ultrasuoni possono essere ridotti dalla consueta misura minima di 15 x DN a soli 2 x DN. FlowDC assicura prestazioni di misura coerenti rispondenti alle specifiche. I sensori clamp-on possono essere installati nelle immediate vicinanze delle curve, dei prolungamenti o delle riduzioni di sezione dei tubi. Ciò offre la massima flessibilità nella pianificazione degli impianti di processo.

Massima indipendenza di misura
Grazie all'installazione non invasiva dall'esterno, i sensori clamp-on sono adatti per tubi in metallo, plastica, vetroresina o persino materiali compositi. La tecnologia di misura può essere utilizzata per svariati liquidi – indipendentemente da pressione, densità, conducibilità o viscosità. Per fare in modo che tutte queste condizioni, la varietà di liquidi e i potenziali diametri e materiali dei tubi non compromettano la qualità dei segnali, i sensori a ultrasuoni sono disponibili con diverse frequenze.

Informazioni ottimizzate sul processo
La Heartbeat Technology per diagnostica, verifica e monitoraggio fornisce tutti i dati relativi a sensori e processi per aumentare la disponibilità di impianto. Ciò permette di dedurre eventuali cambiamenti nel processo e le misure correttive da implementare. Inoltre le verifiche saranno meno dispendiose e sarà possibile ottimizzare i processi e pianificare le attività di manutenzione. Ad esempio, Heartbeat Monitoring rileva depositi, trascinamento di gas e solidi nei liquidi.

Qualità dell'installazione a colpo d'occhio
Per verificare la correttezza dell'installazione dopo il montaggio, il nostro sistema di misura clamp-on dà la possibilità di recuperare lo stato del dispositivo. Al fine di ottimizzare la posizione di montaggio vengono visualizzati i valori relativi a intensità del segnale, rapporto segnale/rumore e velocità del suono. In base a questi valori, lo stato dell'installazione viene definito:
- “buono” (nessuna necessità di ottimizzazione)
- “accettabile” (prestazioni di misura sufficienti, ottimizzazione se possibile)
- “scarso” (ottimizzazione necessaria)

Dove tutto si concretizza
Grazie alla sua flessibilità e alle caratteristiche sopra menzionate, il portfolio di dispositivi clamp-on è utile in svariate applicazioni di misura in diversi settori. I vantaggi sono molti, soprattutto per processi che non possono essere interrotti. Ad esempio il monitoraggio di acqua di processo, potabile e di raffreddamento, il rilevamento di perdite o la misura sostitutiva in caso di flussimetri difettosi. Nelle centrali idroelettriche, la tecnologia clamp-on viene utilizzata per condotte forzate con grandi diametri nominali.

Esempio di applicazione: ottimizzazione di turbine
Per misurare e ottimizzare l'efficienza delle turbine nelle centrali idroelettriche, è necessario bilanciare con precisione la portata nelle condotte forzate. Le sfide: diametri nominali fino a 4.000 x DN (160"), portate di 80 m3/s o superiori nonché la necessità di misure non invasive. Il portfolio di dispositivi clamp-on con FlowDC è perfetto per questo scopo, in quanto offre sistemi di misura economici ed esenti da manutenzione per grandi diametri nominali e grandi portate.