Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
3% v.i.
4% v.i.
5% v.f.s.
(A seconda dell'opzione scelta di funzionalità di ordinamento "Taratura della portata") -
Campo di misura
20 … 720 000 kg/h (45 … 1 587 600 lb/h)
20 … 1 080 000 kg/h (45 … 2 381 400 lb/h)
(per aria, dipende dall'opzione d'ordine selezionata per "Flusso di taratura") -
Temperatura di processo
–40 … +100 °C (–40 … +212 °F)
-
Campo di pressione
20 barg (290 psig)
-
Materiali delle parti bagnate
Trasduttore: 1.4404 (316L)
Tubo di inserzione: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Connessione:
Adattatore a pressione: 1.4404 (316L)
Anello di tenuta: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Anello di bloccaggio: PEEK 450G
Campo applicativo
t-mass B 150 in versione a inserzione è adatto alle grandi tubazioni e alle condotte di ventilazione rettangolari. È stato sviluppato per la misura economica dei gas di servizio, soprattutto per aria compressa. È un dispositivo previsionale per la determinazione di consumi individuali. La sua tecnologia a 4 fili è protetta da una custodia in alluminio, compatta e molto resistente. Le impostazioni personalizzate possono essere salvate e trasferite ad altri dispositivi mediante il display.
Questo principio di misura è caratterizzato da un campo di misura liberamente impostabile e dalla misura diretta della portata in massa
Idoneo per la misura di aria, azoto, anidride carbonica e argon in tubazioni circolari o canali rettangolari.
Caratteristiche del dispositivo
Versione ad inserzione per diametro nominale da DN 80 a 1500 (3 e 60")
Installazione e rimozione del sensore senza interruzioni del processo
Facilità di installazione
Dispositivo in versione compatta con alimentazione DC 24V
Uscita 4-20 mA HART, impulsiva /frequenza/commutazione
Trasmettitore compatto e robusto
Vantaggi
Adatto per aria, azoto, anidride carbonica e argon in tubazioni a sezione circolare o rettangolare
Monitoraggio di processo ottimale: semplicità di misura, anche con pressioni e portate ridotte
Misure economiche: semplice installazione, perdita di carico trascurabile e senza manutenzione
Previsioni dell'andamento della portata affidabili: misura multivariabile
Messa in servizio rapida e precisa: configurazione con menu guidati
Elevata disponibilità di impianto: autodiagnostica e monitoraggio degli errori
Recupero automatico dei dati per l'assistenza
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass B 150 Technical Information
Versione inglese - 05/2012
Thermal Mass Flow Measuring System
EN IT 11/05/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/05/2012
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01020DEN_0212.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline t-mass B 150 HART Operating Instructions
Versione inglese - 11/2012
Thermal Mass Flow Measuring System
EN IT 09/11/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
09/11/2012
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA01043DEN_0212.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline t-mass B 150 Technical Information
Thermal Mass Flow Measuring System
EN IT 11/05/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
11/05/2012
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01020DEN_0212.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline t-mass B 150 HART Operating Instructions
Thermal Mass Flow Measuring System
EN IT 09/11/201217/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
09/11/2012
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA01043DEN_0212.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN IT 04/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
04/04/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline t-mass B 150 Istruzioni brevi di funzionamento
Sistema di misura della portata massica a dispersione termica
EN IT 17/04/2012Lingua:
Italiano
Versione:
17/04/2012
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
KA01104DIT_0112.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN IT 01/10/201827/03/201524/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
435.9 KB
Nome del file:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN IT 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2017
Dimensione del file:
562.2 KB
Nome del file:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Hot tap
t-mass B 150
EN IT 01/04/202201/10/201824/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2022
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
EA00109DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN IT 03/03/202015/02/2019Lingua:
Inglese
Versione:
03/03/2020
Dimensione del file:
406.9 KB
Nome del file:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN IT 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
539.9 KB
Nome del file:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-