Proline Promag H: la soluzione igienica per i flussimetri
Soddisfate i più elevati standard di sicurezza alimentare con i flussimetri Proline Promag H, progettati per i processi igienici nell'industria alimentare e delle bevande.
La sicurezza alimentare è fondamentale nell'industria alimentare e delle bevande e richiede la conformità agli standard internazionali. I flussimetri Proline Promag H assicurano un design e una costruzione igienici, conformi agli standard EHEDG, FDA, CE 1935/2004 e 3-A. Ciò garantisce processi sicuri, affidabili ed efficienti. Una gamma di trasmettitori compatibili con il sensore Promag H assicura una perfetta integrazione in qualsiasi installazione.
Vantaggi
Design igienico, inclusi connessioni di processo e guarnizioni
Conformità agli standard internazionali
Comunicazione digitale con IO-Link, Ethernet/IP e Profinet
Heartbeat Technology – cicli di calibrazione ottimizzati grazie alla verifica del dispositivo ISO 9001 tracciabile e attestata da terzi
Misura affidabile ed efficiente
Proline Promag H: misuratori di portata conformi e igienici
I flussimetri Proline Promag H sono progettati per soddisfare i severi requisiti dell'industria alimentare e delle bevande. La conformità agli standard EHEDG, FDA, CE 1935/2004 e 3-A garantisce che questi flussimetri offrano il massimo livello di sicurezza e qualità alimentare.
Perché il design igienico è importante:
Qualità alimentare e sicurezza: Assicura processi privi di contaminazioni.
Risparmio sui costi: Riduce i costi operativi e di manutenzione.
Pulizia più rapida e semplice: Semplifica le procedure di manutenzione.
Meno perdite di prodotto e meno carico di rifiuti: Riduce al minimo gli scarti e migliora la resa.