
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
±0,5% v.i. ±00,01% v.f.s. per v > 0,5 m/s (in opzione 0,3% v.i.)
v < 0,5 m/s
Numero di Reynolds > 10 000 -
Campo di misura
0 … 2400 m³/h, 0 … 10600 gal/min
-
Temperatura di processo
-40 … 200°C/-40 … 392°F
-
Campo di pressione
PN 40
Cl. 300 -
Materiali delle parti bagnate
Sensore:
A351-CF3M (DN25...100)
1.4404/TP316/TP316L o A106 GrB (DN150 ... 300)
Trasduttore: 1.4404/316/316L
Flange : 1.4404/316/316L o A105/1.0432
Campo applicativo
Prosonic Flow F è il sensore in linea dal robusto design industriale per la misura ad ultrasuoni di fluidi. In combinazione con il trasmettitore Prosonic Flow 92 loop-powered, il dispositivo offre una facile integrazione di sistema e precisione ad un prezzo interessante. Prosonic Flow 92F è ideale per l'industria chimica e petrolchimica.
Principio di misura indipendente da pressione, densità, temperatura, conducibilità e viscosità
Dispositivo in linea per liquidi conduttivi e non conduttivi omogenei, nell'industria chimica e petrolchimica.
Caratteristiche del dispositivo:
Completa conformità industriale - IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Diametro nominale: DN 25 a 300 (da 1 a 12")
Temperatura del fluido: da -40 a 200°C (da -40 a 392°F)
Dispositivo in versione compatta o remota
Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti
Uscita HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Vantaggi
Costruzione sicura per industrie di processo: approvazioni internazionali per area pericolosa
Nessuna perdita di pressione aggiuntiva - design full-bore.
Trasparenza di processo: funzioni di diagnostica
Semplice installazione a costi ridotti: trasmettitore alimentato in loop di corrente
Completa conformità industriale - IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Recupero automatico dei dati per l'assistenza
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Versione inglese - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System
EN IT 08/11/201001/02/2008Lingua:
Inglese
Versione:
08/11/2010
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni Tecniche Proline Prosonic Flow 92F
Versione italiana - 02/2009
Sistema di misura della portata a ultrasuoni Flussimetro in linea in tecnica bifilare
EN IT 05/11/201004/02/200901/06/2006Lingua:
Italiano
Versione:
04/02/2009
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI073DIT_0209.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni Tecniche Proline Prosonic Flow 92F
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
Flussimetro in linea in tecnica bifilareEN IT 05/11/201004/02/200901/06/2006Lingua:
Italiano
Versione:
04/02/2009
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI073DIT_0209.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN IT 08/11/201001/02/2008Lingua:
Inglese
Versione:
08/11/2010
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN IT 11/11/201001/06/2006Lingua:
Inglese
Versione:
11/11/2010
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sistema di misura della portata a ultrasuoni
Proline Prosonic Flow 92F
EN IT 05/11/201001/06/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2006
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA121DIT.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Istruzioni di funzionamento brevi
Sistema a ultrasuoni per la misura di portata
Misuratore di portata "in linea" a 2 filiEN IT 01/09/2009Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2009
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
KA038DIT_0909.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN IT 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Lingua:
Inglese
Versione:
16/10/2023
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN IT 15/10/202401/10/201828/06/2012Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN IT 01/10/201813/11/201418/04/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2018
Dimensione del file:
216.9 KB
Nome del file:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN IT 03/03/202001/04/201913/12/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/03/2020
Dimensione del file:
451.5 KB
Nome del file:
EA00043DA2_1520.pdf
-