![Proline Promag P 200
Misuratore di portata elettromagnetico Proline Promag P 200
Misuratore di portata elettromagnetico](/__image/a/22136/k/9163bc0e752da3327b099238d364b001fed1cf80/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promag_P_200_5P2B_Front_Horiz_Displ_Komp_PG___PP_01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ±0.5 % c.m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Campo di misura
Da 4 dm3/min a 1100 m3/h (da 1 a 4850 gal/min)
-
Temperatura di processo
Materiale del rivestimento: PFA da –20 a +150 °C (da –4 a +302 °F)
Materiale del rivestimento: da –40 a +130 °C (da –40 a +266 °F) -
Campo di pressione
PN 40, Classe 300, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PFA; PTFE
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
Campo applicativo
Promag P è dedicato alle applicazioni chimiche e di processo con liquidi corrosivi e alte temperature del prodotto. Con la tecnologia loop-powered, Promag P 200 consente un'integrazione economica e semplice nelle infrastrutture esistenti. Offre la massima sicurezza operativa in aree pericolose grazie al suo design intrinsecamente sicuro (Ex ia). Heartbeat Technology consente la sicurezza del processo in ogni momento.
Il principio di misura bidirezionale è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
Dedicato ad applicazioni chimiche e di processo con liquidi corrosivi ed elevate temperature del prodotto.
Caratteristiche del dispositivo
Diametro nominale: max. DN 200 (8")
Tutte le più diffuse approvazioni Ex
Rivestimento in PTFE o PFA
Tecnologia Loop-powered
Robusta custodia a camera doppia
La sicurezza degli impianti: approvazioni internazionali, valide in tutto il mondo (SIL, aree con pericolo di esplosione)
Vantaggi
Applicazione versatile - ampia gamma di materiali per le parti bagnate
Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera
Cablaggio del dispositivo estremamente semplice - vano connessioni separato
Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo grazie alla tastiera touch-control retroilluminata
Non necessita di manutenzione - nessuna parte in movimento
Verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Versione inglese - 09/2015
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/09/201501/06/201513/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag P 200 HART Operating Instructions
Versione inglese - 06/2015
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/06/201513/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01111DEN_0215.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/09/201501/06/201513/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/09/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag P 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/06/201513/08/2012Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01111DEN_0215.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN IT 01/09/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2015
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/06/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2015
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Promag Istruzioni di funzionamento brevi
Proline Promag
Parte 1di 2
Sensore elettromagneticoEN IT 01/04/201701/08/201601/12/2015Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2017
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01216DIT_0317.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Misuratore di portata Proline Promag P
Sensore elettromagnetico
EN IT 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
852.2 KB
Nome del file:
KA01290DIT_0422-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Promag P 200 Istruzioni di funzionamento brevi
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 23/10/201501/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Lingua:
Italiano
Versione:
23/10/2015
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
KA01121DIT_0415.pdf
-