©Endress+Hauser
Successore
Misuratore di portata economico, in versione wafer, di facile uso
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
std_productprofile_product_usp_8041. Per applicazioni idriche di base, ottimizzato per spazi limitati e installazioni in tubi di plastica.
Caratteristiche del sensore
Centraggio del sensore semplice e veloce – costruzione innovativa della custodia. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Caratteristiche del trasmettitore
Funzionamento sicuro – nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control e retroilluminazione. Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi – web server integrato. Verifica integrata - Heartbeat Technology. Custodia del trasmettitore in policarbonato di lunga durata o alluminio. Accesso WLAN. Memoria dati integrata: monitoraggio dei valori misurati.
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: poliammide Elettrodi: 1.4435 (316L)
Variabili misurate
Portata volumetrica, portata massica
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ± 0,5% v.i. ± 1 mm/s (0.04"/s)
Campo di misura
9 … 4700 dm³/min (2.5 … 1250 gal/min)
Temperatura di processo
0 … +60 °C (+32 … +140 °F)
Temperatura ambiente
–20 … +60 °C (–4 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
AlSi10Mg, rivestita Vano collegamenti del sensore: AlSi10Mg, rivestito
Materiale della custodia del trasmettitore
Policarbonato; AISi10Mg, rivestito
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia Type 4x Sensore in versione separata: IP66/67, custodia Type 4x Trasmettitore in versione separata: IP66/67, custodia Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0-20 mA/4-20 mA HART (attiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva) Uscita impulsi/frequenza (passiva) Uscita contatto (passiva)
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS486
Alimentazione
100 … 240 V c.a./24 V c.a./c.c
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati e approvazioni per pressione
Certificati e approvazioni igieniche
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
I più scaricati
Proline Promag D 400
HART
Operating Instructions
Versione inglese - 03/2017
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
DE FR JA PL RU ZH
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2017
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
BA01061DEN_0416.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Versione inglese - 02/2022
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
SD02568DEN_0121-00.pdf
137 documenti
Proline Promag D 400
Technical Information
Electromagnetic flowmeter Meter designed as compact wafer version with a state‐of‐the‐art transmit ter for Water & Wastewater
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
TI01044DEN_0516.pdf
Proline Promag D 400
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
14/03/2017
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
BA01061DEN_0416.pdf
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Polacco Cinese
04/12/2014
05/06/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
04/12/2014
Dimensione del file:
5.6 MB
Nome del file:
BA01232DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Cinese
05/06/2014
18/10/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
05/06/2014
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
BA01212DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Cinese
04/12/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
04/12/2014
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA01229DEN_0114.pdf
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco French Giapponese
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2021
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
GP01043DEN_0321.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco
01/02/2022
23/12/2015
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2022
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco
01/02/2022
23/12/2015
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco
01/02/2022
23/12/2015
Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2022
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
GP01045DEN_0221-00.pdf
Proline Promag
Istruzioni di funzionamento brevi
Proline Promag Parte 1 di 2 Sensore elettromagnetico
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
01/04/2017
01/08/2016
01/12/2015
Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2017
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01216DIT_0317.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Elettronica Promag 400 Index C
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0014-
Elettronica Promag 400 Index C
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0014-
Elettronica Promag 400 Index C aggiornam
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0040-
Elettronica Promag 400 Index C aggiornam
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0040-
Elettronica Promag 400 Index C aggiornam
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0040-
Elettronica Promag 400 Index C aggiornam
Numero disegno
Codice d'ordine
30
XPD0040-
Display module, 4-fili, 400
Numero disegno
Codice d'ordine
50
XPD0017-
Kit terminali di connessione, 400
Numero disegno
Codice d'ordine
45
71228789
Kit connec. board, D, compact, electr.
Numero disegno
Codice d'ordine
40
71228791
Kit connessione, D/L/W, remoto,elettr.
Numero disegno
Codice d'ordine
40
71228790
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Numero disegno
Codice d'ordine
44
50098018
Kit T-DAT, 100/300/400/500
Numero disegno
Codice d'ordine
39
71185788
Kit cover, polycarbon., Promag 400(C)
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71228788
Kit cover, policarbonato, 400(C),v1+v2
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71443262
Kit cover, alu, 400, 500 digital
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71384170
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50094038
Kit riparaz.: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
24
71247838
Kit 10 cover seals, polycarbonate
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71278077
Kit 10 guarn.coper, alu, 400,500 digital
Numero disegno
Codice d'ordine
25
71278078
Kit guarniz.custodia,D/L/W,comp.,400(C)
Numero disegno
Codice d'ordine
71
71228793
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
73
50098023
Parti custod.del kit, D/L/W,comp.,400(C)
Numero disegno
Codice d'ordine
12
71228794
Kit parts housing FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50098019
Kit 10 cable glands M20x1,5, D=5-12, FPM
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71236702
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50096840
Kit 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71236703
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50098041
Kit 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71236704
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
17
50098042
Kit plug M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Numero disegno
Codice d'ordine
15
71236706
Promag D, Kit guarnizioni
Kit protezione display, 400,500 digitale
Numero disegno
Codice d'ordine
82
71228792
Transmitter/Conversion Kit Promag 400
Kit di montagg., trasmett. Promag400/800
Promag D, Kit di montaggio
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti