©Endress+Hauser
Successore
Flussimetro wafer per l'industria dell'acqua e delle acque reflue. Per applicazioni di base nell'industria dell'acqua; ottimizzato per spazi limitati e installazioni di tubi in plastica.
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Nome del prodotto
Versione wafer compatta combinata con un concetto di elettronica modulare. Per applicazioni standard con acqua; ottimizzata per spazi limitati e installazione in tubi di plastica.
Caratteristiche del sensore
Semplice e veloce centratura del sensore - costruzione innovativa della custodia. Misura di portata per risparmi energetici - senza perdite di carico grazie alla riduzione di sezione. Non richiede manutenzione - senza parti in movimento. Lunghezza di montaggio e peso ridotti. Dischi di messa a terra in acciaio inossidabile integrati.
Caratteristiche del trasmettitore
Messa in servizio rapida - Menu Quick Setup specifici per l'applicazione. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Display / Operazione
Display a due righe retroilluminato Pulsante
Uscite
4-20 mA Impulsi/frequenza Stato
I più scaricati
Proline Promag 50D
Informazioni tecniche
Versione italiana - 11/2009
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
Misura di portata per liquidi in applicazioni con acqua o acque
reflue
EN
IT
DE FR JA PL RU ZH
15/07/2011
01/11/2009
31/03/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2009
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI082DIT_1109.PDF
100 documenti
Proline Promag 50D
Informazioni tecniche
Sistema elettromagnetico per la misura di portata Misura di portata per liquidi in applicazioni con acqua o acque reflue
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Cinese
15/07/2011
01/11/2009
31/03/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2009
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI082DIT_1109.PDF
PROline Promag 50
HART
Descrizione delle funzioni
dello strumento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2009
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA049DIT_1109.PDF
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
IT
Tedesco Spagnolo French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
9.6 MB
Nome del file:
BA00055DEN_1717.pdf
PROline Promag 50
HART
Istruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Bulgaro Tedesco Spagnolo French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2009
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA046DIT_1209.PDF
Proline Promag 50D
Istruzioni di funzionamento brevi
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Portoghese Cinese
14/08/2015
01/12/2009
01/03/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
14/08/2015
Dimensione del file:
890.7 KB
Nome del file:
KA00037DIT_1315.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
15/11/2018
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
IT
Tedesco
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Lingua:
Inglese
Versione:
15/10/2024
Dimensione del file:
797.3 KB
Nome del file:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
IT
Tedesco
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
IT
Tedesco
01/03/2018
21/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
511.3 KB
Nome del file:
EA00079DA2_1518.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
IT
Tedesco
01/04/2019
18/11/2011
Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA00037DA2_1519.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numero disegno
Codice d'ordine
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numero disegno
Codice d'ordine
F
71039468
Kit 10 fusibili 250 VAC T800 MA
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094002
Kit 10 fusibili T 2A00/250V
Numero disegno
Codice d'ordine
7
50094003
Kit di misura amplificatore PMAG 50 WEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Numero disegno
Codice d'ordine
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Numero disegno
Codice d'ordine
B
71039446
Set Com PMAG 50 Iout Fre 1kHz Sta HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039473
Kit modulo uscita corrente/frequenza Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039474
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71066580
Numero disegno
Codice d'ordine
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039710
Kit I/U 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Numero disegno
Codice d'ordine
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numero disegno
Codice d'ordine
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numero disegno
Codice d'ordine
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numero disegno
Codice d'ordine
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numero disegno
Codice d'ordine
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numero disegno
Codice d'ordine
19
71039496
Set Anschlussprint PMAG 5X I/O Wandgeh
Numero disegno
Codice d'ordine
18
50094014
Numero disegno
Codice d'ordine
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Numero disegno
Codice d'ordine
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numero disegno
Codice d'ordine
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numero disegno
Codice d'ordine
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Numero disegno
Codice d'ordine
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numero disegno
Codice d'ordine
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numero disegno
Codice d'ordine
9
50094028
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
10
50094038
Kit Cover 10/5X/40/8X/93/65 Conn.termi.
Numero disegno
Codice d'ordine
26
50094038
Kit riparazione: coperchio, vers. remota
Numero disegno
Codice d'ordine
26
71247838
Kit 10 ghiandole di cavo M20x1,5
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50096840
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/NPT1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098041
Kit ghiandola di cavo Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
15
50098037
Set Printträger kpl Feldgehäuse
Numero disegno
Codice d'ordine
12
50096839
Kit boccola a di campo/cassa acciaio
Numero disegno
Codice d'ordine
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numero disegno
Codice d'ordine
13
50096841
Kit guarnizione coperchio a parete cont
Numero disegno
Codice d'ordine
20
50094041
Kit 10 guarnizione coperchio a contenti
Numero disegno
Codice d'ordine
11
50094050
Kit parts hous.W/P/H/S/D/L comp. Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
22
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
24
50098019
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
25
50098023
Kit hous. gasket W/P/S /D/L comp.Stnd/HT
Numero disegno
Codice d'ordine
23
50098024
Promag, versione cavo remoto
Trasm. 10/50/51/53/55 set di montaggio
Promag D, Kit di montaggio
Promag D, Kit guarnizioni
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti