Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore di portata a vortici Proline Prowirl R 200

Proline Prowirl R 200
Misuratore di portata a vortici

Misuratore di portata ad alta precisione nonostante la riduzione di diametro dei tubi

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (liquido): ± 0,75%
    Portata volumetrica (vapore, gas): ± 1,00%
    Portata massica (vapore saturo): ± 1,7% (temperatura compensata); ± 1,5% (temperatura/pressione compensata)
    Portata massica (vapore surriscaldato, gas): ± 1,5 (temperatura/pressione compensata); ± 1,7% (compensazione della temperatura + compensazione della pressione esterna)
    Portata massica (liquido): ± 0,85%

  • Campo di misura

    Liquido: da 0,2 a 540 m³/h (da 0,15 a 320 ft³/min)
    A seconda del fluido: acqua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Vapore, gas: da 1,5 a 7260 m³/h (da 0,9 a 4270 ft³/min)
    A seconda del fluido: vapore a 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aria a 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Temperatura di processo

    Standard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F)
    Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
    Alto/basso temperatura (su richiesta): da -200 a +450°C (da -328 a +842°F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1,4408 (CF3M)
    Sensore DSC: 1.4404 / F316 / F316L
    Connessione al processo: 1.4404 / F316 / F316L

Campo applicativo

Prowirl R è stato progettato per basse portate ed è quindi la soluzione particolarmente affidabile per la gestione dell'energia. Inoltre, l'opzione di taratura PremiumCal garantisce un'eccellente precisione di misura per la massima disponibilità dell'impianto. Grazie ad una vera e propria tecnologia loop-powered, Prowirl R 200 consente un'integrazione economica in impianti preesistenti. Offre la massima sicurezza operativa in aree a rischio di esplosione. Heartbeat Technology consente la sicurezza del processo in ogni momento.

  • Principio di misura preferito per vapore umido/saturo/surriscaldato, gas e liquidi (anche criogenici)

  • Dedicato alle applicazioni con valori di portata molto bassi o ridotti.

Proprietà del dispositivo

  • Riduzione integrata del diametro di 1 o 2 misure della linea

  • Diametro nominale (tubo di accoppiamento) fino a DN 250 (10")

  • Posizionamento flessibile della cella di pressione

  • Display con funzione di trasferimento dati

  • Custodia robusta con vano doppio

  • Sicurezza degli impianti: approvazioni valide in tutto il mondo (SIL, area a rischio di esplosione)

Vantaggi

  • Comodo cablaggio del dispositivo - vano connessioni separato, varie opzioni Ethernet

  • Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo

  • Precisione invariata fino a Re 10 000 – il misuratore a vortici con la migliore linearità

  • Stabilità a lungo termine – sensore capacitivo robusto esente da deriva

  • Cablaggio del dispositivo semplificato – vano connessioni separato

  • Funzionamento sicuro – nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control e retroilluminazione

  • Funzione di verifica integrata: Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products