Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica (standard):
- ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±2 % o.r. per 0,3 a 3 m/s (0,98 a 9,84 ft/s)
Portata volumetrica (taratura opzionale):
- ±0.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±1.0 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Portata volumetrica corretta (standard):
- ±1.5 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±2.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Portata volumetrica corretta (taratura opzionale):
- ±1.0 % o.r. per 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
- ±1.5 % o.r. per 0.3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Velocità del suono: ±0,2 % o.r. -
Campo di misura
Gas: da 0,3 m/s a 40 m/s
-
Temperatura di processo
da -50 a 150 °C (da -58 a +302°F)
da -50 a 100 °C (da -58 a +212°F) con cella di pressione integrata -
Campo di pressione
da 0,7 a 101 bar a (da 10,15 a 1464,88 psi a)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Trasduttore: 1.4404 (316, 316L, Titan Grade 2)
Campo applicativo
Prosonic Flow G, misuratore di portata per un'ampia gamma di applicazioni con gas, assicura misure affidabili anche con gas umidi e gas con proprietà e composizioni variabili. La custodia del sensore, tarata per la pressione di esercizio o superiore e dotata di disco di rottura, limita i rischi per la sicurezza. L'innovativo trasmettitore remoto massimizza la flessibilità d'installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. La Heartbeat Technology consente conformità e sicurezza di processo in qualsiasi momento.
Il principio di misura non è influenzato dalla composizione del gas
Misura accurata del gas naturale e dei gas di processo nell'industria chimica e Oil & Gas.
Proprietà del dispositivo:
Misura diretta: portata, pressione e temperatura
Parti bagnate: titanio/316L
Accuratezza di misura massima: 0,5 %
Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore
Vantaggi
Dispositivo flessibile con miscele di gas impostabili dall'utilizzatore per attività di misura complesse
Massima affidabilità anche in condizioni di gas umido – grazie alla sua costruzione il sensore è insensibile alla condensa
Controllo dei processi ad alte prestazioni – valori con compensazione della pressione e della temperatura in tempo reale
Soluzione efficiente – multivariabile, nessuna perdita di carico
Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite con libertà di combinazione
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità di ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Versione inglese - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Versione italiana - 01/2024
Misuratore di portata a ultrasuoni, sistema "tempo di volo" HART
EN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
8 MB
Nome del file:
BA01836DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
Misuratore di portata a ultrasuoni, sistema "tempo di volo"
EN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
TI01386DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Misuratore di portata a ultrasuoni, sistema "tempo di volo"
HARTEN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
8 MB
Nome del file:
BA01836DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Tempo di volo
Modbus RS485EN IT 31/01/202416/09/201905/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
7.3 MB
Nome del file:
BA01837DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
GP01132DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
GP01133DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di portata Proline Prosonic Flow G
Sensore a ultrasuoni secondo il tempo di volo
EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
948.5 KB
Nome del file:
KA01374DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 500 – digitale
Trasmettitore HART
con sensore a ultrasuoni con sistema "tempo di volo"EN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01377DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 500 – digitale
Trasmettitore Modbus RS485
con sensore a ultrasuoni secondo il tempo di voloEN IT 31/01/202405/08/2019Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
KA01378DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN IT 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-