
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,15%
Portata volumetrica (liquido): ±0,15%
Portata massica (gas): ±0,75%
Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³ -
Campo di misura
0 … 18 000 kg/h (0 … 660 lb/min)
-
Temperatura di processo
–50 … +150 °C (–58 … +302 °F)
-
Campo di pressione
350 bar (5080 psi)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L)
Connessione: 1.4404 (316/316L)
Campo applicativo
Promass G fornisce misure precise e sicure di liquidi e gas in applicazioni ad alta pressione fino a 350 bar (5080 psi). Disco di rottura e connessioni al processo filettati forniscono un'integrazione facile e sicura. In combinazione con la custodia del trasmettitore più piccola oggi disponibile sul mercato, offre massime prestazioni in spazi ristrettissimi. Promass F 100 è la scelta ideale per integratori di sistemi, costruttori di skid e produttori di macchine.
Principio di misura che opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Misura accurata di liquidi e gas in applicazioni ad alta pressione.
Caratteristiche del dispositivo
Connessioni al processo filettate
Pressione di processo fino a 350 bar (5080 psi)
Disco di rottura disponibile
Custodia del trasmettitore robusta, ultra-compatta
Connettore preconfigurato
Display locale
Vantaggi
-
Integrazione nel processo facile e sicura - attacchi filettati
-
Minori punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
-
Ingombro ridotto - non necessita di tratti in ingresso/uscita
-
Trasmettitore di dimensioni ridotte - piena funzionalità in spazi ridotti
-
Web server integrato - Funzionamento locale senza ulteriori software e hardware
-
Verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promass G 100 Technical Information
Versione inglese - 12/2015
Coriolis flowmeter The extremely compact high-pressure sensor with ultra-compact transmitter
EN IT 01/12/201501/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI01189DEN_0215.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Versione inglese - 10/2017
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promass G 100 Technical Information
Coriolis flowmeter
The extremely compact high-pressure sensor with ultra-compact
transmitterEN IT 01/12/201501/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI01189DEN_0215.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promass G 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2014
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA01345DEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promass G 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2014
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA01347DEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promass G 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
BA01433DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promass G 100 HART Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2014
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA01346DEN_0114.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promass G 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2014
Dimensione del file:
4.4 MB
Nome del file:
BA01348DEN_0114.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201723/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201723/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01036DEN_0217.pdf
-