
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica (standard): ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ±2 mm/s (0.08 "/s) -
Campo di misura
4 dm³/min … 9600 m³/h (1 … 44 000 gal/min)
-
Temperatura di processo
–10 … +110 °C (+14 … +230 °F)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 150, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: PTFE
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio
Campo applicativo
Sensore ideale per la misura di liquidi conducibili, Promag E è adatto a diverse applicazioni di base nell'industria chimica e di processo. Il suo trasmettitore ultracompatto offre prestazioni complete e consente una facile integrazione, rendendo Promag E 100 la scelta preferita per i costruttori di skid, i produttori di apparecchiature e gli integratori di sistemi. Heartbeat Technology consente la conformità e la sicurezza di processo in ogni momento.
Il principio di misura bidirezionale è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità del prodotto
Adatto per applicazioni di base nell'industria chimica e di processo.
Caratteristiche del dispositivo
Diametro nominale: max. DN 600 (24")
Approvazioni Ex per Zona 2
Rivestimento in PTFE
Custodia del trasmettitore robusta, ultra-compatta
Display locale
Vantaggi
-
Sensore economico - la soluzione ideale per applicazioni di base
-
Misura di portata a risparmio energetico - Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera
-
Esente da manutenzione - nessuna parte in movimento
-
Trasmettitore di dimensioni ridotte - piena funzionalità in spazi ridotti
-
Web server integrato - Funzionamento locale senza ulteriori software e hardware
-
Verifica integrata - Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 HART Operating Instructions
Versione inglese - 10/2017
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201702/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA01305DEN_0217.pdf
-
-
-
General Station Description (GSD)
General Station Description (GSD) - Promag 100 - PROFINET
Language neutral - 09/2023
Any, PROFINET System, Any
Lingua:
Language neutral
Versione:
22/09/2023
Dimensione del file:
17.7 KB
Nome del file:
EH_PN_FL_Promag100_0x843A_0x01_0x02_GSDML.zip
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag E 100 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The economical flowmeter with an ultra-compact transmitterEN IT 01/10/201701/12/201502/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
TI01159DEN_0317.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201702/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201702/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
BA01306DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA01423DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201702/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA01305DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/10/201702/06/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
4.4 MB
Nome del file:
BA01308DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
815 KB
Nome del file:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
GP01038DEN_0115.pdf
-