
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Campo applicativo
Il sistema di controllo è parte integrante della nostra soluzione di bunkeraggio di LNG, studiata per la gestione efficiente dell'intero processo di bunkeraggio di LNG. Il sistema raccoglie, visualizza e monitora i dati, fornendo una panoramica di tutte le attività. L'interfaccia intuitiva consente un funzionamento facile e sicuro e fornisce un'analisi del GNL in tempo reale completa di una libreria dei calcoli energetici.. I clienti possono selezionare opzioni su misura per le loro esigenze di bunkeraggio e carburante e scaricare i rapporti relativi a massa ed energia.
I flow computer incorporati assicurano precisione e integrità fiscale registrando la cronologia dettagliata di attività di bunkeraggio, analisi energetica e di qualsiasi errore o processo interrotto. Un elemento distintivo fondamentale è l'incorporazione della nostra tecnologia brevettata Raman, progettata per applicazioni criogeniche impegnative, che permette l'analisi della composizione dell'LNG in tempo reale. Questa funzione avanzata rende unica la nostra soluzione, la prima sul mercato in grado di eseguire analisi della composizione e calcoli energetici in tempi istantanei.
Vantaggi
Supporto di comunicazione versatile, con opzioni di connettività cablate, wireless, 3G e 4G
Supporto completo per una svariata gamma di calcoli relativi a energia numero di metano
La funzione di verifica assicura trasparenza e tracciabilità di qualsiasi modifica alle impostazioni
Un pannello operativo intuitivo da 12'' con touch screen (HMI) integrato semplifica l'interazione degli utenti e migliora l'usabilità
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA LNG bunkering control system
Mass measurement and energy calculation with integrated gas analysis in
LNG bunker transfer operationsEN IT 31/10/2023Lingua:
Inglese
Versione:
31/10/2023
Dimensione del file:
9.7 MB
Nome del file:
BA02293DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
LNG Metering Computer Data Interface Description Modbus TCP & OPC-UA
LNG Metering Computer
Data Interface Description
Modbus TCP & OPC-UALingua:
Inglese
Versione:
13/10/2023
Dimensione del file:
521.1 KB
Nome del file:
SD02946DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: LNG Bunkering
Product root: DSK1LN-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: Bunkering TC11955
Metrology type: Custody transferLingua:
Inglese
Versione:
29/09/2023
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TC11955_LNG-PC_ZE001.pdf
-