Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica: ±0,1%
Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³ -
Campo di misura
0 … 1000 kg/h (0 … 37 lb/min)
-
Temperatura di processo
da –50 a +200 °C (da –58 a +392 °F)
-
Campo di pressione
PN 40, classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L)
Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Campo applicativo
Cubemass C è il sensore ideale per la misura di piccole portate in skid, banchi prova e robotica industriale. Né l'alta pressione né le condizioni di flusso alternato ne compromettono la precisione. Il trasmettitore ultracompatto offre il massimo delle prestazioni con il minimo ingombro e consente una perfetta integrazione del sistema. Heartbeat Technology consente l'affidabilità della misura e la verifica della conformità.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità
Misura accurata delle più piccole portate di liquidi e gas.
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 1 ... 6 (1/24 ... 1/4")
Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)
Temperatura del fluido fino a +205 °C (+392 °F)
Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta
Connettore preconfigurato
Disponibilità di display locale
Vantaggi
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo
Adatto a skid - sensore di peso ridotto
Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Trasmettitore salvaspazio - piena funzionalità con il minimo ingombro
Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi – web server integrato
Verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Cubemass C 100
Versione inglese - 06/2020
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Versione inglese - 04/2013
Coriolis flowmeter
EN IT 01/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2013
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA01178DEN_0113.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202001/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
BA01425DEN_0220.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2013
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
BA01178DEN_0113.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 HART
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202011/06/201401/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
5.1 MB
Nome del file:
BA01188DEN_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202031/12/201419/09/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA01247DEN_0320.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Cubemass C 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN IT 01/06/202031/12/201401/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2020
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
BA01183DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Cubemass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2015
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
GP01063DEN_0115.pdf
-