Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello radar

Sensori e sonde di livello per la misura continua in liquidi e solidi con sensori radar a spazio libero

Sensori di livello radar
26 Prodotti
Filtra X icon

Sonde di livello radar

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello radar

La misura di livello radar con installazione dall'alto verso il basso di un sensore Micropilot si può applicare perfettamente a tutti i settori industriali. Il radar non a contatto con messa in servizio semplice e funzionamento senza intoppi consente di risparmiare tempo e denaro. Uso in un'ampia gamma di applicazioni, sia in contenitori di stoccaggio semplici che in fluidi corrosivi o aggressivi, oppure in applicazioni per la misura del livello a elevata precisione. Scoprite l'ampia gamma di sonde di livello Micropilot per applicazioni radar, fate clic sul pulsante di seguito.

La misura di livello radar è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme (pressione, temperatura) e in presenza di vapori. Il sensore di livello Micropilot può inoltre essere utilizzato in applicazioni igieniche non a contatto. Sono disponibili diverse versioni di sensori di livello Micropilot per vari settori industriali, come il trattamento dell'acqua e delle acque reflue, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica e di processo. Sono disponibili diverse versioni di antenna adatte a qualsiasi tipo di applicazione radar.

Sonde di livello radar: principio di misura

Il sensore di livello Micropilot funziona con microimpulsi radar a elevata frequenza emessi da un'antenna e riflessi dalla superficie del fluido grazie a una variazione del valore DC (costante dielettrica relativa). Il Tempo di volo dell'impulso radar riflesso è direttamente proporzionale alla distanza percorsa. Se la geometria del serbatoio è nota, è possibile calcolare il livello a partire da questa variabile.

Vantaggi

  • Misura non a contatto, senza necessità di manutenzione
  • Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido come densità e conducibilità, nei solidi sfusi non subisce l'influenza di rumore di riempimento e polvere
  • Campo di misura liberamente impostabile
  • Per temperature elevate fino a +450°C/+842°F