Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Micropilot FMR52 - Radar

Misura radar
Tempo di volo
Micropilot FMR52

Per la misura di livello in liquidi aggressivi o applicazioni con requisiti igienici

FMR52
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
  • Precisione

    ±2 mm (0.08 in)

  • Temperatura di processo

    -196...+200 °C
    (-321...+392 °F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    Vuoto...25 bar
    (Vuoto...363 psi)

  • Distanza massima di misura

    Standard: 40 m (131 ft)
    Con dinamica avanzata: 60 m (197 ft)

  • Parti bagnate

    PTFE

Campo applicativo

Per applicazioni in liquidi aggressivi Micropilot FMR52 offre straordinari vantaggi grazie alla sua antenna a cono completamente incapsulata in PTFE e flush mounted. FMR52 è adatto ad applicazioni igieniche tipiche dell'industria alimentare e farmaceutica - Dispone di approvazioni EHEDG, ASME BPE, USP Classe VI, 3-A. Micropilot è utilizzato per la misura di livello continua, non a contatto, di liquidi, paste e fanghi. Variazioni del prodotto, di temperatura, presenza di gas o vapore non influenzano la misura.

Antenna a cono flush mounted completamente rivestita in PTFE.

  • Connessioni al processo: flush mounted con flangia rivestita, connessioni per requisiti igienici (Tri-Clamp, 11851)

  • Temperatura: -196...+200°C (-40...+392°F)

  • Pressione: -1...+ 25 bar

  • Campo di misura massimo: 40 m (131 ft), 60 m (197 ft) con funzione di dinamica avanzata

  • Precisione: ±2 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, certificati igienici e certificazioni navali

Vantaggi

  • Hardware e software sviluppati per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508 (in ridondanza omogenea)

  • Misura non a contatto, affidabile anche in condizioni di variabilità del prodotto e delle condizioni di processo

  • Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità

  • Elevata affidabilità anche in presenza di ostruzioni all'interno del silo grazie al nuovo sistema di valutazione Multi-Echo Tracking

  • Tecnologia Heartbeat per un'operatività sicura ed efficiente degli impianti durante l'intero ciclo di vita

  • Perfetta integrazione in sistemi di controllo o di gestione intuitivi, funzionamento tramite menu guidato (in loco o tramite sistema di controllo)

  • Il test funzionale più semplice al mondo per SIL e WHG, che permette di ridurre tempi e costi

Video

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products