Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Qualsiasi
-
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Qualsiasi
-
Parti bagnate
Senza contatto
Campo applicativo
Il contenitore FQG60 è progettato per contenere la sorgente radioattiva durante il rilevamento radiometrico del livello e della densità. La radiazione è emessa quasi senza attenuazione solo in una direzione, e muove in tutte le altre direzioni. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile.
Il contenitore FQG60 è stato progettato per contenere la sorgente radioattiva durante la misura radiometrica del livello e di densità. La radiazione viene emessa senza essere attenuata in una sola direzione, e si muove in tutte le altre direzioni.
Sorgente radioattiva: 137Cs to 1.1GBq (30mCi)
Temperatura: Nessuna limitazione (non invasiva, esterna)
Pressione: Nessuna limitazione (non invasiva, esterna)
Vantaggi
Massima classificazione di sicurezza per la sorgente installata (DIN 25426/ISO 2919, classificazione tipica C66646)
Misura affidabile grazie alle piccole dimensioni, contenitore leggero che offre uno screening ottimizzato
Compatto, facile da montare. Il dispositivo offre la possibilità di vari angoli di emissione per un adattamento ottimale all'applicazione
On/off di commutazione manuale e lucchetto per fissare le posizioni di commutazione (on/off), o moschettone per fissare la posizione di commutazione; stato on-switch facilmente identificabile
Dispositivo di montaggio integrato per la misura della densità su tubazioni
Opzionale: Piastra di taratura per una rapida e semplice ricalibrazione della densità
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-offEN IT 11/05/202024/02/201614/09/201512/05/201406/03/2013Lingua:
Italiano
Versione:
11/05/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00445FIT_1820.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN IT 13/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/04/2012
Dimensione del file:
278.7 KB
Nome del file:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN IT 13/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/04/2012
Dimensione del file:
281.5 KB
Nome del file:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN IT 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/02/2019
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN IT 08/03/202417/01/201923/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2024
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN IT 12/08/201511/08/2015Lingua:
Inglese
Versione:
12/08/2015
Dimensione del file:
331 KB
Nome del file:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Operating Instructions Source Container FQG60 Radiometric Level Measurement
U.S. General Licensees
Radiation Safety and Technical Reference ManualEN IT 24/02/201623/09/201305/08/201306/03/201314/03/2011Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2016
Dimensione del file:
335.2 KB
Nome del file:
SD00335FEN_0516.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN IT 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Lingua:
Inglese
Versione:
19/06/2020
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN IT 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Lingua:
Inglese
Versione:
29/04/2020
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN IT 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2023
Dimensione del file:
649.5 KB
Nome del file:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-