Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Liquiphant FTL50 - a vibrazione

Misura di livello a vibrazione
Liquiphant FTL50

Interruttore di livello a vibrazione, compatto per liquidi in tutti i settori industriali

FTL50
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
  • Temperatura di processo

    -50 … +150 °C
    (-58 … +302 °F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    Vuoto … 64 bar
    (Vuoto … 928 psi)

  • Densità minima del prodotto

    0,5 g/cm³ (0,4 g/cm³ opzionale)

Campo applicativo

Liquiphant FTL50 è un interruttore di livello con tutti i certificati internazionali per impieghi in area pericolosa. Può essere utilizzato in tutte le industrie. FTL50 offre sicurezza funzionale SIL2/SIL3. La seconda linea di difesa garantisce il massimo grado di sicurezza e disponibilità del dispositivo. Valori di misura affidabili, non influenzati da: caratteristiche variabili dei fluidi, flusso, turbolenze, bolle di gas, schiuma, vibrazioni o depositi.

Interruttore di livello per tutti i liquidi.

  • Connessioni al processo: filettature, flange e connessione al processo igienica (Tri-Clamp)

  • Temperatura: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)

  • Pressione: da -1 a +64 bar (da -14.5 a +928 psi)

  • Materiale del sensore: 316L, Alloy

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, certificazioni navali, SIL

Vantaggi

  • Impiegato nei sistemi di sicurezza che richiedono un livello di sicurezza funzionale SIL2/SIL3 secondo
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione e certificato di sicurezza per la prevenzione di troppo pieno (WHG)

  • Non è richiesta alcuna taratura, facile messa in servizio

  • Assenza di parti meccaniche in movimento: non richiede manutenzione, nessuna usura e lunga vita operativa.
    Monitoraggio dell'eventuale rottura delle forcelle: funzionamento garantito

  • Seconda linea di difesa per proteggere l'ambiente

  • Disponibilità di varie connessioni al processo standard per tutte le applicazioni

  • In acciaio inox (316L) e materiale (Alloy) del sensore molto resistente alla corrosione

Video

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore