©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Temperatura di processo
-200 … +200 °C (-328 … +392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
1 … 24,5 bar ass 15 … 355.25 psi
Campo applicativo
Float Gauge LT5 è stato sviluppato per tutti i settori industriali. Molti anni di funzionamento in svariate applicazioni hanno dimostrato la sua affidabilità.
Indicazione del livello di prodotti petroliferi come petrolio greggio, cherosene, olio leggero e pesante, olio vegetale, olio di palma, olio di semi e olio di origine animale; di liquidi altamente viscosi come l'asfalto; di alcune sostanze chimiche (che producono vapori corrosivi/tossici).
Temperatura di processo (versione a bassa pressione): da -200 a +200°C (da -328 a +328°F)
Temperatura di processo (versione per pressione elevata): da -45 a +80°C (da -49 a +176°F)
Campo di misura: Max. 30m (100ft)
Precisione: ±2mm (± 0.08")
Vantaggi
Non è necessaria alcuna alimentazione elettrica per eseguire la misura
Controllo della ripetibilità integrato
Lettura diretta a lato del serbatoio che permette di controllare l'indicazione del livello facilmente
Può essere installato su una vasta gamma di serbatoi: a tetto fisso, a tetto galleggiante, e serbatoi sferici
Può essere utilizzato in combinazione con un trasmettitore analogico/digitale per la gestione dell'inventario del serbatoio
LT5 ha meccanismi interni completamente integrati
Il cavo guida standardizzato e il sistema di ancoraggio consentono una facile installazione del misuratore
Selezione Xpert
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
©Endress+Hauser
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Loading alternative products
Storie di successi
Misura di livello nei sili in cantiere
Scoprite come Profibaustoffe Austria GmbH ha automatizzato il monitoraggio del materiale sfuso nei sili per provvedere ai rifornimenti secondo il metodo "just in time".
Scopri di più
Strumentazione specialistica per i compressori di CNG
Il governo egiziano si sta adoperando per sostituire i carburanti liquidi con il gas naturale. A tal fine è stato posto l'obiettivo di aumentare il numero di impianti CNG nel Paese da 306 a 1.000 entro la fine del 2021.
Scopri di più
Caratteristica / Applicazione
Misuratore meccanico per serbatoi, per una misura di livello accurata e affidabile
Temperatura ambiente
-20 … +70 °C (-4 … +158 °F)
Temperatura di processo
-200 … +200 °C (-328 … +392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
1 … 24,5 bar ass 15 … 355.25 psi
Attacco al processo
Filettatura: 1", 1 1/2" Flangia: 40A,
Distanza massima di misura
Limiti applicativi
Misura di densità del liquido: 0,5 … 2,0 g/cm³
3 documenti
Indicatore di livello a galleggiante LT5
Indicatore meccanico del serbatoio per misura livello liquido
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Portoghese Russo Cinese
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2022
Dimensione del file:
1016.9 KB
Nome del file:
TI01167GIT_0622-00.pdf
Misuratore di livello a galleggiante LT5
Indicatore meccanico per la misura nei serbatoi del livello del liquido
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Portoghese Russo Cinese
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA01264GIT_0622-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
IT
Giapponese
30/09/2024
06/10/2023
Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2024
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Seal O shape, front cover steel/glass
Numero disegno
Codice d'ordine
21
56004464
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71269676
Blind cover set, for rear cover
Numero disegno
Codice d'ordine
20
56004288
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0220
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0221
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0222
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0223
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-0101
Tape guide, aluminium type
Numero disegno
Codice d'ordine
80
56004502
Tape guide, aluminium type
Numero disegno
Codice d'ordine
80
56004502
Numero disegno
Codice d'ordine
81
52015582
Numero disegno
Codice d'ordine
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Numero disegno
Codice d'ordine
81
017860-5035
Numero disegno
Codice d'ordine
81
017860-5036
Numero disegno
Codice d'ordine
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0401
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
85
017860-5405
Numero disegno
Codice d'ordine
42
017860-5407
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-0213
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-0213
Seal, rear cover V6502, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Numero disegno
Codice d'ordine
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-0056
Front cover, steel/glass, LT5 LP
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71269616
Numero disegno
Codice d'ordine
20
017860-5450
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Numero disegno
Codice d'ordine
80
70106005
Crank handle device LT5, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
96
71269687
Tape guide, SUS spring type, standard
Numero disegno
Codice d'ordine
80
56004503
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0113
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0106
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0109
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-5440
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0318
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0319
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0326
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017871-1227
Front cover, steel/glass, LT5 MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
20
71269625
Internal parts for Check handle, MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017871-1232
Numero disegno
Codice d'ordine
82
017860-0316
Sprocket + magnet, metric, HP, NBR (LPG)
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106490
Sprocket + magnet, metric, HP, CR (NH3)
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106491
Sprocket + magnet, metric, MP, NBR (LPG)
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106492
Sprocket + magnet, metric, MP, CR (NH3)
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106493
Tape drum, with hoist-up, MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106495
Tape drum, w/o hoist up, MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
84
70106622
Numero disegno
Codice d'ordine
95
017860-0004
Crank-up handle device LT5, MP
Numero disegno
Codice d'ordine
96
71269672
Numero disegno
Codice d'ordine
83
56004299
Numero disegno
Codice d'ordine
84
56004407
Seal, rear cover, middle pressure PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
11
71413918
Seal, rear cover, high pressure PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
11
71413919
Crank-up handle device LT5, HP
Numero disegno
Codice d'ordine
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Numero disegno
Codice d'ordine
83
017860-0322
Numero disegno
Codice d'ordine
84
017860-0311
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Numero disegno
Codice d'ordine
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5309
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0210
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
88
017860-7003
Float LF140, PVC, 2.1kg, w/o ring
Numero disegno
Codice d'ordine
88
56004367
Float LF140, PVC, 2.4kg, w/o ring
Numero disegno
Codice d'ordine
88
56004368
Float LF140, 316, 2.1kg, w/o ring
Numero disegno
Codice d'ordine
88
56004369
Float LF140, 316, 2.4kg, w/o ring
Numero disegno
Codice d'ordine
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Numero disegno
Codice d'ordine
88
017860-7001
Seal, elbow, low pressure, V6502
Numero disegno
Codice d'ordine
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Numero disegno
Codice d'ordine
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
104
017860-5445
Seal, elbow SCS14 low pressure V6502
Numero disegno
Codice d'ordine
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Numero disegno
Codice d'ordine
103
017860-0704
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Numero disegno
Codice d'ordine
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Numero disegno
Codice d'ordine
102
017860-0706
Numero disegno
Codice d'ordine
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numero disegno
Codice d'ordine
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Numero disegno
Codice d'ordine
104
017860-0022
Washer, T-anchor, 10K/20K/150lbs, SUS316
Numero disegno
Codice d'ordine
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Numero disegno
Codice d'ordine
91
017860-5333
Seal, top anchor, JIS 10K, V6502
Numero disegno
Codice d'ordine
91
70106003
Shaft, top-anchor, SUS316
Numero disegno
Codice d'ordine
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-0058
Seal T-anchor (Alu housing),thread,V6502
Numero disegno
Codice d'ordine
91
71269669
Seal, top anchor, thread, V6502
Numero disegno
Codice d'ordine
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Numero disegno
Codice d'ordine
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Numero disegno
Codice d'ordine
94
017860-5471
Numero disegno
Codice d'ordine
111
017860-0663
Numero disegno
Codice d'ordine
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Numero disegno
Codice d'ordine
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Numero disegno
Codice d'ordine
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5310
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5501
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5502
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5503
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5504
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5510
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5430
Numero disegno
Codice d'ordine
86
017860-5432
Bearing x2, > seal pot, elbow roller
Numero disegno
Codice d'ordine
105
71134091
Sealpot, elbow roller, PVC
Numero disegno
Codice d'ordine
106
71134090
Numero disegno
Codice d'ordine
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Numero disegno
Codice d'ordine
107
017860-5452
Serbatoio PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
Numero disegno
Codice d'ordine
108
52017100
Seal pot SGP/AC4A, Rp 1-1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
108
52017103
Seal pot SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
Numero disegno
Codice d'ordine
108
52017104
Seal pot 316/316, Rp 1-1/2"
Numero disegno
Codice d'ordine
108
52017110
Seal, elbow middle pressure PTFE
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Seal, elbow middle pressure PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
101
71413922
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
101
71413924
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
91
71413928
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Numero disegno
Codice d'ordine
91
71413930
Seal pot 316/316, JIS 10K 40A RF
Numero disegno
Codice d'ordine
108
52017111
Cover elbow Alu, packing, plug
Numero disegno
Codice d'ordine
101
56004354
Guide wire, strand, SUS316, 12m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5525
Ancoraggio SS400, vite, dado PVC
Numero disegno
Codice d'ordine
87
52016949
Ancoraggio SUS316, vite, dado PVC
Numero disegno
Codice d'ordine
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Numero disegno
Codice d'ordine
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-0721
Numero disegno
Codice d'ordine
80
017860-5420
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti