Campo di misurada 0 a 5 mg/l di cloro totale o da 0 a 20 mg/l di cloro totale.
Temperatura di processoDa 0 a 55 °C, senza congelamento (da 32 a 130 °F)
Pressione di processo1 bar relativo (14,5 psi relativi) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Metodo di misuraIl cloro totale è costituito da cloro libero (HOCl, OCl-) e cloro legato (clorammine) Tutti i componenti sono ridotti all'elettrodo di lavoro La maggior parte dei componenti è indipendente dal pH.
Temperatura di processoda +0 a 45 °C (da 32 a 110 °F), non congelamento
Pressione di processo1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) assoluti
Metodo di misura- sistema chiuso a 2 elettrodi - conversione dell'ozono in una corrente di segnale in nA - la corrente di segnale è proporzionale alla concentrazione di ozono - la misura non dipende dal pH
Soluzione pronta all'uso per il monitoraggio affidabile e preciso dei processi di disinfezione
Loading price
Prezzi momentaneamente non disponibili
Prezzo dopo il
Logine la Configurazione nel Carrello
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from€ 99'999'999.99
Operazioni semplici di installazione e messa in servizio
Per rendere operativa la soluzione, è sufficiente installarla e collegarla all'alimentazione elettrica e all'impianto idrico.
Semplicità e sicurezza
I sensori Memosens per cloro libero e pH sono pretarati e pronti alla misura. La loro trasmissione induttiva e senza contatto del segnale elimina tutti i problemi causati da umidità, temperatura o interferenze EMC.
Misura affidabile della portata del fluido
L'armatura Flowfit CYA27 con monitoraggio integrato della portata garantisce che la misura sia sempre operativa.
Flessibilità per i requisiti futuri
La progettazione modulare dell'armatura offre la massima flessibilità di aggiornamento dei punti di misura con ossigeno disciolto, redox o conducibilità fino a 6 variabili, consentendo un perfetto adattamento ai requisiti del processo.
Sensori e trasmettitori di cloro e bromo
Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
Parliamo di sensori e trasmettitori di cloro e disinfezione
La disinfezione sistematica è una fase fondamentale del trattamento delle acque, ed è richiesta per legge in molti ambiti per proteggere le persone e gli impianti. Tuttavia, dosi elevate di disinfettanti possono essere tossiche. I nostri sensori per cloro libero, biossido di cloro, cloro totale e bromo libero monitorano l'acqua potabile, l'acqua di processo e riutilizzata, l'acqua delle piscine o l'acqua di mare per assicurare una disinfezione a norma di legge. Fate clic sul pulsante sotto per scoprire come i nostri sensori e trasmettitori per la disinfezione possono supportare anche la vostra applicazione.
La scelta dei nostri sensori e trasmettitori di bromo e cloro dipende dall'applicazione:
Il cloro libero è il disinfettante principale nella depurazione delle acque, poiché è semplice da gestire e ha un'efficace azione disinfettante. I sensori di cloro libero trovano impiego nei seguenti settori:
Acqua potabile - per garantire un grado di disinfezione sufficiente
Industria alimentare, per garantire l'igiene nei processi di imbottigliamento e confezionamento
Acqua delle piscine - per dosare il disinfettante in modo efficiente
Il biossido di cloro si sta diffondendo sempre più come disinfettante poiché è meno corrosivo e indipendente dal valore di pH. I sensori di biossido di cloro trovano impiego nei seguenti settori:
Impianti o torri di raffreddamento
Acqua potabile
Acqua di lavaggio per verdure confezionate
Impianti di desalinizzazione per impedire che il ClO2 comprometta il processo di osmosi inversa
Il cloro totale è un buon indicatore della quantità di disinfettanti residui presenti nelle acque di scarico. I sensori di cloro totale vengono impiegati nei depuratori per:
Misurare lo stato di disinfezione dell'acqua di scarico
Controllare il riutilizzo dell'acqua
Il bromo libero è spesso impiegato in applicazioni con acqua di mare per le sue proprietà chimiche uniche. I sensori di bromo libero trovano impiego nei seguenti settori:
Riutilizzo dell'acqua di mare e delle acque di processo
Impianti di dissalazione
Allevamenti ittici
Impianti di raffreddamento caratterizzati da valori elevati di pH
Impianti termali
Grazie alla sua efficienza, l'ozono viene spesso utilizzato per il pretrattamento e la disinfezione dell'acqua. I sensori di ozono trovano applicazione nei seguenti settori:
Acque reflue
Acqua potabile
Acque di processo
Principio di misura amperometrico
I sensori per la misura del biossido di cloro sono caratterizzati dalla presenza di un elettrodo di processo separato dal fluido mediante una membrana sottile. Il biossido di cloro proveniente dal fluido si diffonde attraverso la membrana e si riduce in corrispondenza dell'elettrodo di processo. Il circuito è completato da un controelettrodo e dall'elettrolita. La riduzione degli elettroni a livello dell'elettrodo di processo è proporzionale alla concentrazione di biossido di cloro nel fluido. Questo processo funziona in un'ampia gamma di valori di pH e temperature.
La misura del cloro libero disponibile avviene in maniera simile. In questo caso, l'acido ipocloroso si diffonde attraverso la membrana e produce una reazione. La presenza di acido ipocloroso nel fluido dipende dal valore di pH. Tale dipendenza viene compensata dalla misura del pH nell'armatura a deflusso e dal bilanciamento nel trasmettitore.
La misura del bromo libero avviene in modo molto simile alla misura del cloro libero, ma può essere eseguita in un intervallo di valori più alcalini.
Per la misura del cloro totale, l'acido ipocloroso e le clorammine aggiuntive svolgono un ruolo in un complesso sistema di reazioni.
Vantaggi
Vi offriamo una gamma completa di strumenti per il monitoraggio della disinfezione dell'acqua: sensori di cloro libero, sensori di cloro totale, sensori di biossido di cloro e sensori di bromo libero con i relativi trasmettitori e accessori.
I nostri sensori e trasmettitori di cloro e sensori di bromo soddisfano tutti i requisiti, dalle funzionalità di base fino alla misura multicanale e multiparametro.
Per la massima flessibilità, le nostre sonde di cloro e bromo sono pensate per l'impiego sia nei canali che nelle vasche, oltre che per l'installazione nelle armature a deflusso.
Scoprite i nostri pannelli per il monitoraggio della disinfezione pronti all'uso, dotati di sensore, trasmettitore, armatura, filtro, valvola di non ritorno, scheda di campionamento, ecc. che vi permettono di ottenere un punto di misura completo e compatto.
Applicazioni di disinfezione in acquedotti e impianti di depurazione
These benefits help to optimize disinfectant dosing and and the effort in installation, operation and maintenance in the water and wastewater industry. Find out how this is put into practice in applications, such as ozonization in waterworks or chlorine monitoring in effluents.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .