Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0,1 … 10 ppm cloro totale; pH 6,5 … 9,5
-
Temperatura di processo
5 … 45 °C
-
Pressione di processo
0 … 3 bar
Campo applicativo
CCS120 è il sensore analogico per le misure standard di cloro totale. Fornisce valori affidabili, anche in presenza di portata e conducibilità fluttuanti e consente il controllo del circuito di disinfezione, garantendo la sterilità dell'acqua. Il sensore è stato progettato per offrire lunghi intervalli di taratura e manutenzione, riducendo così gli interventi dell'assistenza tecnica.
CCS120 misure il cloro totale in:
• Acqua potabile e acque di processo
- Reti di processo e di distribuzione
- Monitoraggio, controllo e ottimizzazione dei processi di disinfezione
• Impianti di trattamento delle acque reflue
- Monitoraggio e controllo della disinfezione delle acque reflue in uscita dal depuratore
- Riutilizzo di acqua in uscita
• Utility di tutti i settori industriali
- Tutti i punti di misura della disinfezione
Vantaggi
Intervalli di taratura da 1 a 3 mesi in condizioni di funzionamento costanti
Facile sostituzione della membrana grazie alla membrana di separazione preinstallata
I valori misurati non sono influenzati dalle fluttuazioni della conducibilità
-
Misura virtualmente indipendente dalla portata per intervalli superiori a 30 l/h
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Sensore per cloro totale
CCS120
EN IT 01/07/200601/11/2004Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2004
Dimensione del file:
624 KB
Nome del file:
TI388CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Liquisys M CCM223/253
Misura di cloro libero/diossido di cloro/cloro totale
Trasmettitore per sensori di cloroEN IT 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2011
Dimensione del file:
643 KB
Nome del file:
TI214CIT_1311.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensore per la misura del cloro totale
CCS120
EN IT 02/07/200601/11/2004Lingua:
Italiano
Versione:
02/07/2006
Dimensione del file:
644.6 KB
Nome del file:
BA388CIT.PDF
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Lingua:
Inglese
Versione:
03/08/2018
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Lingua:
Tedesco
Versione:
03/08/2018
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Elettroliti
71412916 (Finland)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Lingua:
Finlandese
Versione:
08/10/2021
Dimensione del file:
133.5 KB
Nome del file:
MSDS_71412916_(SF).pdf
-
-
-
Elettroliti
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Lingua:
Italiano
Versione:
08/10/2021
Dimensione del file:
134.4 KB
Nome del file:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Elettroliti
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Lingua:
Croato
Versione:
08/10/2021
Dimensione del file:
304.7 KB
Nome del file:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-