Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Sensore di cloro/biossido di cloro e pH/redox.
-
Uscita / comunicazione
- Cloro/biossido di cloro, pH, temperatura: 0/4-20mA- PROFIBUS HART + 0/4-20 mA
Campo applicativo
Liquisys CCM223 è un trasmettitore di cloro con compensazione del pH integrata per cloro libero. Sicurezza operativa migliorata grazie alla verifica continua della plausibilità. Disponibili numerosi moduli hardware e software, quali relè o bus di campo, per adattarlo esattamente alle esigenze di misura. Questa modularità permette di aggiornare il trasmettitore in qualsiasi momento. Un menu e procedure di taratura semplificate rendono la configurazione e il funzionamento facile e veloce.
Liquisys CCM223 è un trasmettitore per sensori analogici di cloro totale, cloro libero, biossido di cloro e pH in:
• Acque e acque reflue
- Controllo e monitoraggio dei processi di disinfezione
- Desalinizzazione con tecnologia a membrana
- Piscine e vasche per idromassaggio
- Gas scrubbers
• Industria alimentare e delle bevande
- Disinfezione delle acque di processo
• Impianti di produzione dell'energia
- Disinfezione dell'acqua di raffreddamento
Liquisys CCM223 dispone dei seguenti protocolli e interfacce:
• 0/4...20 mA
• HART
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS PA
Vantaggi
Sicurezza di funzionamento aumentata: sistema per il controllo continuo del processo, configurazione degli allarmi impostabile, controllo di plausibilità della taratura.
Affidabile controllo del cloro e del pH: Ingresso in corrente per monitoraggio della portata con spegnimento del controllore o per controllo remoto
Funzionamento e manutenzione semplici: Interfaccia utente intuitiva, taratura semplificata per cloro e pH, l'accesso diretto per comando manuale.
Manutenzione ridotta: funzione di pulizia automatica (con Chemoclean) attivata da allarme o contatto di soglia.
Adatta per ogni applicazione: numerose estensioni, ad esempio, P (ID), timer, ecc., consentono un adattamento flessibile a tutti i processi.
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche Liquisys M CCM223/253
Misura di cloro libero/diossido di cloro/cloro totale
Trasmettitore per sensori di cloroEN IT 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2011
Dimensione del file:
643 KB
Nome del file:
TI214CIT_1311.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN IT 01/10/200501/07/2002Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
541.4 KB
Nome del file:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquisys M COM223/253 Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN IT 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00199CIT_1515.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento PROFIBUS PA/DP
Comunicazione da campo per Liquisys M CXM223/253
EN IT 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2009
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
BA209CIT_0809.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquisys M CPM223/253 Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN IT 01/09/201524/10/201320/06/201101/12/200501/03/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA00194CIT_1515.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquisys M CLM223/253 Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN IT 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00193CIT_1515.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquisys M CCM223/253 Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN IT 27/08/201524/10/201320/06/201101/07/200601/02/2003Lingua:
Italiano
Versione:
27/08/2015
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA00214CIT_1515.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN IT 07/06/200527/09/200429/02/2004Lingua:
Inglese
Versione:
07/06/2005
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2013
Dimensione del file:
84.3 KB
Nome del file:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN IT 17/07/2023Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2023
Dimensione del file:
321 KB
Nome del file:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-