![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cat860_elektronik.jpg)
![Sistema per la preparazione del campione Liquiline CAT860 per applicazioni difficili Sistema per la preparazione del campione Liquiline CAT860 per applicazioni difficili](/__image/a/78204/k/968fd95e6ddb416dfe1cc084353bf5ca37deabb0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CAT860_closed.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
-
Pressione di processo
In assenza di pressione
Campo applicativo
Liquiline CAT860 fornisce campioni privi di batteri prelevandoli direttamente dall'ingresso degli impianti di trattamento delle acque reflue civili e industriali. Il suo filtro ceramico è adatto anche per applicazioni con carichi di grassi o di fibre elevati. La facile pulizia della superficie della membrana e la manutenzione senza tool addizionali contribuiscono a ridurre i costi operativi. La tecnologia Memosens semplifica la messa in funzione e supporta la manutenzione predittiva. Il sistema di supporto Flexdip facilita l'adattamento al vostro processo.
Liquiline System CAT860 è progettato per impianti di trattamento delle acque reflue civili e industriali:
Punti di campionamento in ingresso
Bacini di aerazione
Vantaggi
Rapida messa in servizio e collegamenti plug&play grazie alla tecnologia Memosens e al concetto operativo user-friendly del Liquiline
Conveniente grazie alla manutenzione priva di tool ausiliari e alla facile sostituzione degli elementi filtranti
Diagnostica avanzata con accesso remoto, per una maggiore sicurezza di processo
Pulizia chimica dei filtri, per intervalli di manutenzione prolungati
Varie opzioni di montaggio per una perfetta adattabilità all'applicazione
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CAT860 Technical Information
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from the inlet or sludge activatio
n phase of a wastewatertreatment plantEN IT 23/02/201631/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
23/02/2016
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
TI01137CEN_0216.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CAT860 Istruzioni di funzionamento
Sistema di trattamento del campione automatico per alimentare misuratori
di processo con campioni filtrati da vasca biologica, depur
azione secondariao acque di superficieEN IT 31/01/201828/07/201615/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2018
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA01278CIT_0318.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenLingua:
Tedesco
Versione:
14/07/2023
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2023
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsLingua:
Inglese
Versione:
30/06/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Reagenti/soluzioni standard/detergente per analizzatore
CY820-1+T1_T2 (Bulgaria)
cleaning concentrate acid
Lingua:
Bulgaro
Versione:
24/05/2022
Dimensione del file:
387.9 KB
Nome del file:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(BUL).pdf
-
-
-
Reagenti/soluzioni standard/detergente per analizzatore
CY820-1+T1_T2 (Belgium)
cleaning concentrate acid
Lingua:
French
Versione:
24/05/2022
Dimensione del file:
174.5 KB
Nome del file:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(B).pdf
-
-
-
Reagenti/soluzioni standard/detergente per analizzatore
CY820-1+T1_T2 (Czech Republic)
cleaning concentrate acid
Lingua:
Ceco
Versione:
24/05/2022
Dimensione del file:
372.2 KB
Nome del file:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(CZ).pdf
-
-
-
Reagenti/soluzioni standard/detergente per analizzatore
CY820-1+T1_T2 (Switzerland)
cleaning concentrate acid
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/05/2022
Dimensione del file:
175.4 KB
Nome del file:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(CH).pdf
-
-
-
Reagenti/soluzioni standard/detergente per analizzatore
CY820-1+T1_T2 (European Union)
cleaning concentrate acid
Lingua:
Inglese
Versione:
24/05/2022
Dimensione del file:
168.9 KB
Nome del file:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(EU).pdf
-