Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Unifit CPA842 - Armatura igienica per sensori di pH/redox, ossigeno e crescita cellulare

Armatura di processo
Unifit CPA842

Armatura igienica per l'industria farmaceutica e alimentare

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    da -15 a 140 °C (da 5 a 280 °F)

  • Pressione di processo

    16 bar fino a 140 °C (232 psi fino a 284 °F)

Campo applicativo

L'armatura di processo Unifit CPA842 soddisfa i requisiti più elevati per la pulizia e la sterilizzazione in linea. Consente la facile installazione di sensori di pH/Redox, ossigeno, conducibilità o crescita cellulare in serbatoi e tubazioni in applicazioni igieniche e sterili. Unifit è progettato secondo EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA e USP 88 classe VI.

Unifit CPA842 è destinata all'installazione permanente in serbatoi e tubazioni nei settori:

  • Alimentare

  • Farmaceutico

  • Chimico

È adatta all'uso con pressioni fino a 16 bar (acciaio inox).

Vantaggi

  • La costruzione igienica secondo EHEDG classe I, standard 3-A 74-05, FDA, ASME BPE e USP 88 classe VI impedisce la contaminazione

  • Nessuna contaminazione grazie alla guarnizione a tenuta incorporata nell'elettrodo

  • Minore accumulo di residui grazie alla superficie elettropulita (Ra=0,38 µm o 0,76 µm)

  • Adatta alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP)

  • Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie alle diverse connessioni al processo

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile