

Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
max. 140 °C
-
Pressione di processo
max. 10 bar
Campo applicativo
L'armatura di processo Unifit CPA442 è la soluzione ideale per la misura di pH/Redox o dell'ossigeno in serbatoi e condotte di applicazioni igieniche e sterili. Unifit è progettato per la pulizia e la sterilizzazione in linea secondo criteri EHEDG e 3A. I vostri prodotti di alta qualità sono lontani da ogni contaminazione, e sempre completamente sicuri.
CPA442 Unifit è destinato all'installazione permanente in serbatoi e tubazioni in:
Industria alimentare
Industria farmaceutica
Trattamento delle acque
Sostanze chimiche
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 12 bar (acciaio inossidabile).
Vantaggi
Progettazione igienica certificata: Conforme alla norma 3A 74-05 e ai criteri di EHEDG classe I
Nessuna contaminazione grazie alla tenuta impermeabile, guarnizione dell'elettrodo integrata (guarnizione sagomata)
Superficie elettrolucidata che previene l'accumulo di residui (Ra = 0,38 µm o 0,76 µm)
Adatto per cicli di pulizia CIP e SIP
Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie ad una vasta gamma di connessioni al processo igieniche e flangiate
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Armatura di processo ad installazione fissa UniFit H CPA 442
Armatura di processo per alimentari, biotecnologie e prodotti
chimici, con certificato EHEDG / 3A. Per sensori da 120 mm.EN IT 23/01/201301/10/200401/08/2001Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2004
Dimensione del file:
907.5 KB
Nome del file:
TI306CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Unifit CPA442
Armatura di processo
EN IT 29/05/2013Lingua:
Italiano
Versione:
29/05/2013
Dimensione del file:
473.4 KB
Nome del file:
BA01166CIT_0113.PDF
-
-
-
Campi di attività (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN IT 01/09/2017Lingua:
Inglese
Versione:
01/09/2017
Dimensione del file:
358.7 KB
Nome del file:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
Dichiarazione FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN IT 21/10/2019Lingua:
Inglese
Versione:
21/10/2019
Dimensione del file:
276.2 KB
Nome del file:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
Dichiarazione FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN IT 13/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
13/02/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
Dichiarazione FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN IT 15/11/2019Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2019
Dimensione del file:
275 KB
Nome del file:
FDA_00228_01.19.pdf
-