Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0,05 … 20 mg/l
-
Temperatura di processo
max. 50 °C
(122 °F) -
Pressione di processo
max. 10 bar
(145 psi)
Campo applicativo
Oxymax COS41 è un sensore di ossigeno affidabile e accurato per tutti i tipi di applicazioni in acque e acque reflue. Sviluppato in base a requisiti di ridotta manutenzione e lunga vita operativa, offre un ottimo rapporto costo/prestazioni.
Oxymax COS41 misura la concentrazione di ossigeno disciolto in:
• Impianti di trattamento delle acque reflue:
- O2 controllo nel bacino di aerazione
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Acqua potabile:
- Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile (arricchimento di ossigeno, protezione contro la corrosione, ecc.)
- Monitoraggio della qualità dell'acqua in fiumi, laghi o mari
• Utiities in tutti i settori industriali:
- Controllo O2 nel trattamento biologico
- Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Allevamento ittico:
- Controllo O2 per condizioni di crescita ottimali
Vantaggi
Elevata accuratezza di misura
Lunghi intervalli di manutenzione
Semplice procedura di taratura in aria
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Oxymax W COS41
Versione italiana - 04/2004
Sensore di ossigeno dissolto
EN IT 01/04/200401/05/2001Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2004
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA284CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Misura di ossigeno disciolto OxyMax W COS 41
Sensore amperometrico a membrana ricoperta
EN IT 01/03/200701/06/2001Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2001
Dimensione del file:
305.9 KB
Nome del file:
TI284CIT.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Oxymax W COS41
Sensore di ossigeno dissolto
EN IT 01/04/200401/05/2001Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2004
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA284CIT.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax W COS41
Amperometric oxygen sensor
EN IT 01/06/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2005
Dimensione del file:
440.8 KB
Nome del file:
KA284CEN.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN IT 05/05/2023Lingua:
Inglese
Versione:
05/05/2023
Dimensione del file:
636.5 KB
Nome del file:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51ELingua:
Inglese
Versione:
08/10/2024
Dimensione del file:
270 KB
Nome del file:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elettroliti
COV45-41TNx_51Txx (Italy)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Lingua:
Italiano
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
134.5 KB
Nome del file:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(I).pdf
-
-
-
Elettroliti
COV45-41TNx_51Txx (Japan)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Lingua:
Giapponese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
410 KB
Nome del file:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(J).pdf
-
-
-
Elettroliti
COV45-41TNx_51Txx (France)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Lingua:
French
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
134.3 KB
Nome del file:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(F).pdf
-