Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Trasmettitore a 1 canale
-
Uscita / comunicazione
0/4-20 mA, HART, PROFIBUS.
Campo applicativo
Liquisys COM223 è un trasmettitore standard per l'uso con sensori di ossigeno COS41 e COS61. Sicurezza operativa migliorata grazie alla verifica continua della plausibilità. Disponibili numerosi moduli hardware e software, quali relè o bus di campo, per adattarlo esattamente alle esigenze di misura. Questa modularità permette di aggiornare il trasmettitore in qualsiasi momento. Un menu e procedure di taratura semplificate rendono la configurazione e il funzionamento facile e veloce.
COM223 è un trasmettitore per sensori di ossigeno disciolto della serie Oxymax COS41 e Oxymax COS61, per applicazioni ambientali, quali:
• Controllo di O2 in bacini di aerazione
• Controllo e monitoraggio di O2 nell'acqua potabile
• Monitoraggio delle acque di superficie
• Trattamento e monitoraggio delle acque di processo
• Controllo di O2 negli allevamenti ittici per condizioni di crescita ottimali
Liquisys COM223 dispone dei seguenti protocolli e interfacce:
• 0/4...20 mA
• HART
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS PA
Vantaggi
Sicurezza di funzionamento aumentata: sistema per il controllo continuo del processo, configurazione degli allarmi impostabile, controllo di plausibilità della taratura.
Controllo dell'ossigeno affidabile: Ingresso in corrente per monitoraggio della portata con spegnimento del controller o per controllo remoto
Operabilità e manutenzione semplici: taratura a punto singolo in aria, in acqua satura d'aria o nel prodotto, accesso diretto per il comando manuale.
Manutenzione ridotta: funzione di pulizia automatica (con Chemoclean) attivata da allarme o contatto di soglia.
Adatta per ogni applicazione: numerose estensioni, ad esempio, P (ID), timer, ecc., consentono un adattamento flessibile a tutti i processi.
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquisys M COM223/253
Misura dell'Ossigeno disciolto Trasmettitore di misura per sensori di
ossigenoEN IT 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200511/09/2005Lingua:
Italiano
Versione:
15/09/2005
Dimensione del file:
950.7 KB
Nome del file:
TI199CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento PROFIBUS PA/DP
Comunicazione da campo per Liquisys M CXM223/253
EN IT 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2009
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
BA209CIT_0809.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquisys M COM223/253 Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN IT 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00199CIT_1515.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN IT 01/10/200501/07/2002Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
541.4 KB
Nome del file:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2002
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA199e10.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN IT 07/06/200527/09/200429/02/2004Lingua:
Inglese
Versione:
07/06/2005
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2013
Dimensione del file:
84.3 KB
Nome del file:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223EN IT 01/05/2000Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2000
Dimensione del file:
156.7 KB
Nome del file:
SD083CA2.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN IT 17/07/2023Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2023
Dimensione del file:
321 KB
Nome del file:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: UK_00563_01.23
Additional information: UK DoC for C*M2*3Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2023
Dimensione del file:
308.4 KB
Nome del file:
UK_00563_01.23_CxM2x3.pdf
-