Orbisint CPS12 è il jolly per la misura di redox in applicazioni di processo e ambientali. Effettua misure precise e affidabili anche in aree pericolose. Sviluppato per una ridotta manutenzione e una lunga vita operativa, il sensore offre un ottimo rapporto costo-vantaggi.
Monitoraggio continuo e monitoraggio delle soglie con condizioni di processo stabili: - industria chimica - cartiere - centrali elettriche (ad es. lavaggio dei gas combusti) - inceneritori
Trattamento acque: - acqua potabile - acqua di raffreddamento - acqua di pozzo
Con approvazione ATEX, FM, CSA per impieghi in aree pericolose.
Vantaggi
Elettrodo resistente e con lungo percorso di diffusione anti-contaminazione; richiede bassa manutenzione grazie al largo diaframma ad anello in PTFE repellente allo sporco
Adatto ad applicazioni gravose: vetro di processo per fluidi molto alcalini e con stabilità a una pressione fino a 16 bar (232 psi)
Ampia scelta di elementi di misura per applicazioni in fluidi ossidanti o riducenti
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
La precisione di un punto di misura dipende dal sensore. Disponiamo di sufficiente esperienza e tecnologia per fornire costantemente elevata precisione e sensori di alta qualità.
Applicazioni standard nel processo e nell'ambiente. Monitoraggio nel tempo, processi con modeste variazioni.
Caratteristica
Molto robusto, applicazioni gravose/alta pressione, collegamento di equipotenzialità integrato.
Campo di misura
-1500 … +1500 mV
Principio di misura
Elettrodo a gel compatto con diaframma in teflon e doppio riferimento a gel Elemento di misura come pin in oro o anello in platino.
Design
Tutte le lunghezze con sensore di temperatura Tecnologia gel avanzata
Materiale
Elettrodo in vetro con membrana in PTFE e pin in oro o anello in platino.
Dimensione
Diametro: 12 mm (0.46") Lunghezze del corpo del sensore: 120, 225, 360 e 425 mm (4.68, 8.77, 14.04 e 16.57")
Temperatura di processo
max. 135 °C (247 °F)
Pressione di processo
max. 16 bar (230 psi)
Certificazione Ex
Dispositivo operativo semplice, certificazione non richiesta.
Connessione
Testa di connessione TOP68
Protezione in ingresso
IP68
Certificazioni aggiuntive
Biocompatibilità secondo ISO 10993-5 e USP (versione attuale). Certificato TÜV per resistenza alla pressione con sicurezza alla sovrappressione tripla min.
Elettrodi per misura redox, analogici e digitali con tecnologia Memosens
ed elettrodo di riferimento
Ognuno con diaframma repellente allo sporcamento in PTFE per
applicazioni nel processo e nella tecnologia ambientale
Elettrodi per misura redox, analogici e digitali con tecnologia Memosens ed elettrodo di riferimento Ognuno con diaframma repellente allo sporcamento in PTFE per applicazioni nel processo e nella tecnologia ambientale
Misura di pH/redox Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
pH/ORP measurement Supplement to BA01572C, BA02056C Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
pH and ORP measurement Supplement to BA01572C Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous areas EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb X
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .