©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Ingresso
Trasmettitore a un canale
Uscita / comunicazione
0/4-20 mA, Hart, Profibus.
Campo applicativo
Liquisys CPM223 è un trasmettitore di pH/Redox per tutti i sensori Memosens analogici e digitali. Sicurezza operativa migliorata grazie alla verifica continua della plausibilità. Disponibili numerosi moduli hardware e software, quali relè o bus di campo, per adattarlo esattamente alle esigenze di misura. Questa modularità permette di aggiornare il trasmettitore in qualsiasi momento. Un menu e procedure di taratura semplificate rendono la configurazione e il funzionamento facile e veloce.
Il trasmettitore Liquisys CPM223 funziona con tutti i sensori di pH/Redox in vetro e ISFET in aree non pericolose, per esempio nei seguenti settori industriali e relative utility:
Liquisys CPM223 dispone dei seguenti protocolli e interfacce:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Vantaggi
Maggiore sicurezza di funzionamento: controllo continuo del processo, configurazione degli allarmi personalizzata, collaudata interfaccia Memosens per il collegamento del sensore.
Affidabile auto-monitoraggio: controllo del sensore di pH in vetro e del sensore di riferimento, controllo di plausibilità della taratura.
Facile da usare e da manutenere: Interfaccia utente intuitiva, hot plug&play con sensori Memosens pretarati, l'accesso diretto per il controllo del contatto manuale.
Manutenzione ridotta: funzione di pulizia automatica (con Chemoclean) attivate da allarme o superamento delle soglie.
Adatto ad ogni applicazione: numerose estensioni, come controllore P (ID), timer, ecc, consentono un adattamento flessibile a tutti i processi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Potrebbe interessarti anche
Applicazione
Acqua, acque reflue, processo
Caratteristica
Trasmettitore a 4 fili con display a 2 righe
Design
Trasmettitore di pH/redox in custodia da fronte quadro (96x96 mm)
Materiale
custodia per fronte quadro
Dimensione
96x96x146(profondità interna) 3.74x3.74x5.61" (profondità interna)
Sensore di temperatura
Display e uscita in corrente
Ingresso
Trasmettitore a un canale
Uscita / comunicazione
0/4-20 mA, Hart, Profibus.
Certificazioni aggiuntive
Applicazione
Acqua, acque reflue, acqua di processo
Caratteristica
Trasmettitore a 4 fili con display a due righe
Design
Trasmettitore di pH/redox in custodia per montaggio a fronte quadro
Materiale
Custodia per montaggio a fronte quadro
Dimensione
96 mm x 96 mm x 146 mm (profondità in condizioni di installazione)
Sensore di temperatura
Display e uscita in corrente
Ingresso
Trasmettitore a un canale
Uscita / comunicazione
0/4-20 mA, Hart, Profibus.
Certificazioni aggiuntive
I più scaricati
Liquisys M CPM223/253
Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 09/2015
Trasmettitore
EN
IT
CS DA DE ES FI FR HU JA PL PT RU ZH
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2005
01/03/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA00194CIT_1515.pdf
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Versione inglese - 10/2005
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN
IT
DE FR
01/10/2005
01/07/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
541.4 KB
Nome del file:
BA208CEN.pdf
30 documenti
Informazioni tecniche
Liquisys M CPM223/253
Misura di pH/redox Trasmettitore per sensori analogici e digitali in vetro e ISFET
EN
IT
Tedesco French Giapponese Polacco Russo Turco Cinese
30/09/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/09/2007
01/04/2004
Lingua:
Italiano
Versione:
20/06/2011
Dimensione del file:
818.6 KB
Nome del file:
TI194CIT_1311.PDF
Istruzioni di funzionamento
PROFIBUS PA/DP
Comunicazione da campo per Liquisys M CXM223/253
EN
IT
Tedesco French Polacco
01/12/2011
01/08/2009
01/09/2007
01/07/2006
01/10/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2009
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
BA209CIT_0809.PDF
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN
IT
Tedesco French
01/10/2005
01/07/2002
Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
541.4 KB
Nome del file:
BA208CEN.pdf
Liquisys M CPM223/253
Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN
IT
Ceco Danese Tedesco Spagnolo Finlandese French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2005
01/03/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA00194CIT_1515.pdf
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN
IT
Tedesco French
07/06/2005
27/09/2004
29/02/2004
Lingua:
Inglese
Versione:
07/06/2005
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
XA194CA3.pdf
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2013
Dimensione del file:
84.3 KB
Nome del file:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 / CUM223
Lingua:
Inglese
Versione:
01/05/2000
Dimensione del file:
156.7 KB
Nome del file:
SD083CA2.pdf
PRM HART Package V1.08.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates (following the NAMUR recommendation 53) New software version: 1.08.00
EN
IT
Tedesco
30/07/2015
05/02/2015
10/07/2014
08/04/2014
18/03/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
253 KB
Nome del file:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
AMS HART Package V1.12.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates (following the NAMUR recommendation 53) New software version: 1.12.00
EN
IT
Tedesco
30/07/2015
13/01/2015
15/04/2014
07/01/2014
18/03/2013
Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
438.9 KB
Nome del file:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates (following the NAMUR recommendation 53) New software version: 1.12.00
EN
IT
Tedesco
25/11/2015
31/07/2015
02/02/2015
29/01/2015
08/04/2014
Lingua:
Inglese
Versione:
25/11/2015
Dimensione del file:
249.1 KB
Nome del file:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SCHEDA 2 RELE' PER LIQUISYS M
KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA
Numero disegno
Codice d'ordine
290
51511446
Numero disegno
Codice d'ordine
300
51500321
Kit CxM2x3: realy modul 4 REL prot. coat
Numero disegno
Codice d'ordine
300
71129943
KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA
Numero disegno
Codice d'ordine
300
51511447
SCHEDA 2 RELE' CON INGRESSO IN CORRENTE
Numero disegno
Codice d'ordine
290
51504304
SCHEDA 4 RELE' CON INGRESSO IN CORRENTE
Numero disegno
Codice d'ordine
300
51504305
KIT CXM2X3 alimentaz. 100..230 V AC
Numero disegno
Codice d'ordine
10
51500317
KIT CXM2X3 power supply AC prot.coating
Numero disegno
Codice d'ordine
10
71129939
KIT CxM2x3 alimentaz. 24 AC/DC
Numero disegno
Codice d'ordine
20
51500318
Kit CXM223 custodia di montaggio
Numero disegno
Codice d'ordine
330
51501075
KIT CXM223 parti meccaniche custodia
Numero disegno
Codice d'ordine
310
51502124
Kit CXM223 End frame Profibus DP
Numero disegno
Codice d'ordine
340
51502513
Kit CXM223 morsettiera PT
Numero disegno
Codice d'ordine
340
51501086
Numero disegno
Codice d'ordine
430
51501078
KIT MKO1 Transmitter O2/Temperature
Numero disegno
Codice d'ordine
230
51507096
KIT MKP3 transmitter module pH/ORP
Numero disegno
Codice d'ordine
230
51518244
KIT MKD1 Memosens-Transmittermodule cpl.
Numero disegno
Codice d'ordine
230
51514966
KIT MKD1 universal transm digital coat.
Numero disegno
Codice d'ordine
230
71129957
KIT CPM2X3 Modulo Centrale I1
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51501081
Kit CPM2x3 modulo centrale I1 con HART
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51501083
KIT CPM2x3 central module I1HART coating
Numero disegno
Codice d'ordine
40
71129949
KIT CPM2x3 modulo centrale I2
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51501082
KIT CPM2x3 central module I2 HART
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51501084
Kit CPM2X3 modulo centrale Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51501085
Kit CPM2X3 modulo centrale Profibus DP
Numero disegno
Codice d'ordine
40
51502503
Kit CPM2x3: modulo centr. PB DP H/W 2.1x
Numero disegno
Codice d'ordine
40
71134724
Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x
Numero disegno
Codice d'ordine
290
71134732
KIT CUM223/CPM223-M:morsettiera
Numero disegno
Codice d'ordine
422
51501205
Kit CPM223 set morsettiera
Numero disegno
Codice d'ordine
422
51501077
KIT CPM223 terminal strip Profibus PA
Numero disegno
Codice d'ordine
422
51502125
Kit CPM223 morsetto, Profibus DP
Numero disegno
Codice d'ordine
422
51502494
KIT CPM223 pH-Eingangsklemme
Numero disegno
Codice d'ordine
235
51501070
Kit CxM223: foil anteriore + 6 tasti
Numero disegno
Codice d'ordine
335
71071440
SOFTWARE "Plus-Package" PER LIQUISYS-M
SOFTWARE "Chemocleaning" PER LIQUISYS-M
Numero disegno
Codice d'ordine
210
50074961
Staffa di montaggio 96x96 Custodia
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti