![Orbipac CPF81 Orbipac CPF81](/__image/a/75555/k/d3c1d2ff47315d2e2657a6757acd2c217714301b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/cpf81_analog_pH_sensor_front.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 0-14
-
Temperatura di processo
-10 … 110 °C
(14 … 230 °F) -
Pressione di processo
max. 10 bar
(145 psi)
Campo applicativo
Orbipac CPF81 è la soluzione analogica semplice per la misura di pH in ambienti gravosi. Misura con affidabilità e accuratezza, anche con fluidi fibrosi ed elevate portate. L'armatura integrata risparmia tempo e spazio durante l'installazione a deflusso o immersione.
Orbipac CPF81 è il sensore di pH robusto per l'industria mineraria e il trattamento delle acque industriali e reflue. Può monitorare:
Galleggiamento
Liscivazione
Neutralizzazione
Ingressi e uscite
Vantaggi
Adatto per installazione a deflusso o immersione
Stabile a lungo termine: Secondo ponte elettrolitico per una migliore protezione contro la contaminazione dell'elettrodo da parte di ioni S2- o CN-
Robusta custodia che protegge contro i danni meccanici
Membrana piatta opzionale adatta per alte portate, prodotti carichi di fibre e applicazioni in impianti minerari
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D e CPF81/CPF82
Sensori di pH/redox, con tecnologia digitale Memosens o analogica
Per l'industria mineraria e il trattamento delle acque potabili e reflue
industrialiEN IT 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Lingua:
Italiano
Versione:
15/07/2020
Dimensione del file:
651.8 KB
Nome del file:
TI00191CIT_1520.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: EU_01110_01.23EN IT 03/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
03/01/2023
Dimensione del file:
58.9 KB
Nome del file:
EU_01110_01.23_CPF81_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: UK_00521_01.22Lingua:
Inglese
Versione:
12/10/2022
Dimensione del file:
90.5 KB
Nome del file:
UK_00521_01.22 UKCA_CPF81_nonEx.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMLingua:
Inglese
Versione:
30/11/2020
Dimensione del file:
523.6 KB
Nome del file:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2023
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-