Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 2,5 AU
-
Temperatura di processo
Da 0 a 90 °C (da 32 a 194 °F) continuo
Max. 130 °C (266 °F) per 2 ore. -
Pressione di processo
Max. 100 bar (1450 psi)
(a seconda del flusso attraverso l'armatura)
Campo applicativo
OUSAF22 è uno spettrofotometro colorimetrico ottico per una precisa misura in linea del colore nei liquidi nella regione visibile dello spettro elettromagnetico. Misura le minime variazioni di colore, garantendo i più elevati standard di qualità dei prodotti. Inoltre, fornisce velocemente i valori in base a tutte le scale di colore standard, evitando campionamenti complicati e costosi. OUSAF22 è adatto a tutti i tipi di ambienti, dalle aree pericolose (ATEX, FM) ai processi igienici (CIP/SIP).
Il sensore OUSAF22 misura il colore per:
• Controllo della qualità/Monitoraggio della purezza
• Dosaggio del colore
• Controllo della decolorazione
• Monitoraggio della distillazione
Questo lo rende adatto per molte industrie come:
• Industria farmaceutica
• Chimica
• Alimentare
• Oil&Gas
• Trattamento delle acque
Misure di scala cromatica: APHA / Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond
Grazie a diverse approvazioni internazionali, come ad esempio ATEX e FM, il sensore è adatto per l'uso aree con pericolo di esplosione.
Vantaggi
Monitoraggio accurato del colore e della purezza per una migliore qualità del prodotto
La misura diretta in linea evita costosi campionamenti e misure in laboratorio
Valori secondo scale cromatiche standard (APHA/Hazen, ecc.)
Sensore che richiede bassa manutenzione e garantisce lunga durata e funzionamento stabile
Eccezionale grado di filtraggio che garantisce massima linearità
Adatto a cicli di pulizia CIP e di sterilizzazione SIP
Approvato per uso in aree pericolose
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
OUSAF22 Technical Information
Optical sensor combined with the OUA260 flow assembly for the
measurement of color concentrationsEN IT 31/03/201627/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
31/03/2016
Dimensione del file:
669.9 KB
Nome del file:
TI00472CEN_0216.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Operating Instructions Model OUM980 / Model OUSAF22
Model OUM980 Photometric Analyzer/
Model OUSAF22 Dual Beam Inline Color Sensor- Analyzer/Sensor to measure
Spectral AbsorbanceLingua:
Inglese
Versione:
01/10/2009
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
OUM980 OUSAF22 FINAL_EH_small.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
OUSAF22 Operating Instructions
Optical sensor for measuring color concentrations
EN IT 31/03/201627/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
31/03/2016
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA00472CEN_0216.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbLingua:
Inglese
Versione:
02/11/2022
Dimensione del file:
533.1 KB
Nome del file:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
10/01/2018
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Prozessphotometer
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
07/09/2016
Dimensione del file:
4.5 MB
Nome del file:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Photomètres de process
Expertise en analyses physico-chimiques
Lingua:
French
Versione:
07/09/2016
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
プロセスフォトメータ
水質分析に関する高度な専門知識
Lingua:
Giapponese
Versione:
16/04/2024
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Fotómetros para procesos
Experiencia en análisis de líquidos
Lingua:
Spagnolo
Versione:
27/01/2015
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Process photometers
Expertise in liquid analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
07/09/2016
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf
-