Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CPS41E - sensore di pH digitale con elettrolita KCl liquido

Sensore digitale di pH
Memosens CPS41E

Elettrodo di pH Memosens 2.0 per applicazioni esigenti nell'industria chimica e di processo

CPS41E
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
  • Campo di misura

    Applicazione A
    - pH: da 1 a 12
    Applicazione B
    - pH: da 0 a 14

  • Temperatura di processo

    Applicazione A: da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F)
    Applicazione B: da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F)

  • Pressione di processo

    Da 0,8 a 11 bar (da 11,6 a 159,5 psi) assoluti

Campo applicativo

L'elettrolita KCl liquido e il diaframma in ceramica fanno di Memosens CPS41E il sensore ideale per applicazioni chimiche difficili, fluidi soggetti a cambiamenti rapidi e liquidi a bassa conducibilità o alto contenuto organico. La tecnologia digitale integrata Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati e permette la taratura in laboratorio, assicurando un funzionamento più semplice, una maggiore disponibilità del processo e la possibilità di manutenzione predittiva. La trasmissione del segnale senza contatto garantisce l'integrità del processo.

Fluidi a bassa conducibilità o ad elevato contenuto di solventi organici o alcol e fluidi con caratteristiche variabili:

  • Industria chimica

  • Impianti energetici, ad es. acque di alimentazione delle caldaie

Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.

Vantaggi

  • Memosens 2.0 è il supporto perfetto per IIoT, trasformazione digitale e manutenzione predittiva: grazie alla maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, consente una migliore identificazione delle tendenze.

  • Adatto a condizioni difficili: il ponte elettrolitico KCl a riempimento continuo e un elemento di riferimento separato prevengono l'avvelenamento dell'elettrodo.

  • Applicazione in fluidi soggetti a cambiamenti rapidi: grazie all'elettrolita liquido KCl e al diaframma in ceramica, Memosens CPS41E assicura un tempo di risposta rapido.

  • L'elettrolita liquido KCl consente misure affidabili anche a valori di conducibilità molto bassi (> 0,1 µS/cm).

  • Adatto alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP)

  • La trasmissione induttiva del segnale elimina qualsiasi interferenza dell'umidità, rendendo i processi più sicuri.

  • Riduzione dei costi operativi: la taratura e la rigenerazione del sensore in laboratorio consentono di ridurre i tempi di fermo del processo e prolungano la durata del sensore.

Video

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore