Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Sintesi delle specifiche
-
Funzioni
Campionatore stazionario
-
Altezza di aspirazione
8 m (26.25 ft)
-
Armadietto
Plastica ASA + PC
-
Temperatura di processo
Temperatura del campione 2 … 50 °C (36 … 122 °F)
-
Pressione di processo
max. 0,8 bar (11.6 psi)
Campo applicativo
Campionamento sicuro e facile. Liquistation CSF34 è conforme alla normativa nordamericana sull'acqua e dispone di un sistema di raffreddamento a prova di guasti e di un alloggiamento a prova di vandalismo che garantisce una sicurezza eccezionale per i vostri campioni. La programmazione dei campioni facile e guidata da menu e la manutenzione senza l'uso di utensili consentono di risparmiare tempo nelle attività quotidiane. La Liquistation può essere aggiornata in qualsiasi momento fino a diventare una stazione di misura completa per il moderno monitoraggio ambientale, offrendovi la flessibilità necessaria per affrontare le esigenze future.
Liquistation CSF34 è disponibile in USA, Canada e Messico. È adatto per le seguenti applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali
Monitoraggio delle acque piovane, dei bacini idrografici e dei fiumi
Risorse idriche
Laboratori e autorità competenti in materia di acque
Determinazione del carico massimo giornaliero totale (TMDL)
Monitoraggio dei prodotti liquidi nei processi industriali
Vantaggi
Campionamento automatico dell'acqua in piena conformità alle normative statunitensi e canadesi e allo standard ISO 5667.
100% adattabile a qualsiasi compito di monitoraggio, dal campionamento a tempo o a flusso controllato fino al campionamento controllato dagli eventi.
Collegando fino a quattro sensori Memosens, il campionatore può essere trasformato in una stazione di misura completa (ad esempio per il monitoraggio di eventi).
Offre tutti i vantaggi della piattaforma Liquiline, come il funzionamento uniforme di tutti i dispositivi, la facilità di espansione e la riduzione del fabbisogno di ricambi grazie ai componenti standardizzati.
Completamente integrabile in qualsiasi sistema di controllo di processo grazie alla comunicazione digitale fieldbus e all'accesso remoto via web server
Pulizia e manutenzione rapide grazie alla rimozione semplice e senza attrezzi delle parti bagnate
La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato del dispositivo, risparmiando risorse e costi.
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquistation CSF34
Campionatore automatico fisso per liquidi; controllore integrato con
fino a quattro canali di misura e tecnologia digitale MemosensEN IT 06/10/202215/05/202008/11/201930/01/201930/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
06/10/2022
Dimensione del file:
5.1 MB
Nome del file:
TI00478CIT_0922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Maintenance & diagnostics
Automatic sampler for liquid media
EN IT 06/05/201319/03/2012Lingua:
Inglese
Versione:
06/05/2013
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
BA00483CEN_02.13.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquistation CSF34
Campionatore automatico per liquidi
EN IT 06/10/202203/05/202117/03/202119/03/202008/11/2019Lingua:
Italiano
Versione:
06/10/2022
Dimensione del file:
8 MB
Nome del file:
BA00478CIT_1122-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Operation & settings
Automatic sampler for liquid media
EN IT 06/05/201319/03/2012Lingua:
Inglese
Versione:
06/05/2013
Dimensione del file:
6.9 MB
Nome del file:
BA00482CEN_0213.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquistation CSF34 Operating Instructions Calibration
Automatic sampler for liquid media
EN IT 06/05/201319/03/2012Lingua:
Inglese
Versione:
06/05/2013
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA00484CEN_0213.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquistation CSF34
Campionatore automatico per liquidi
EN IT 06/10/202219/03/202008/11/201930/06/201709/02/2016Lingua:
Italiano
Versione:
06/10/2022
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
KA01169CIT_0722-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN IT 29/09/2022Lingua:
Inglese
Versione:
29/09/2022
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN IT 03/08/202230/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
03/08/2022
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-