Liquiline CAT820 fornisce campioni filtrati, prelevandoli direttamente dal processo. Dotato di tecnologia Memosens, semplifica la messa in servizio e supporta la manutenzione predittiva. La facile pulizia della superficie della membrana e la manutenzione semplificata riducono i costi operativi. CAT820 può essere combinato con il supporto modulare Flexdip per facilitare l'adattamento al vostro processo.
Liquiline CAT820 è studiato per:
Bacini di aerazione e tratti in uscita di impianti di trattamento delle acque reflue municipali e industriali
Acque di superficie
Prelevamento di campioni acquosi da processi industriali
Vantaggi
Rapida messa in servizio grazie alla tecnologia Memosens e al concetto operativo Liquiline
Manutenzione che non richiede tool specifici e facile sostituzione degli elementi filtranti
Diagnostica avanzata con accesso remoto per una maggiore sicurezza di processo
Funzione opzionale di back-flush per intervalli di manutenzione prolungati e sforzi ridotti al minimo
Varie opzioni di montaggio per una perfetta adattabilità all'applicazione
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Grazie a Endress+Hauser, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue di Breuberg soddisfa i requisiti legali e garantisce l'eliminazione dei fosfati in sicurezza.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Sistema automatico di preparazione del campione per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati
Dimensione
194 x 237 x 162 mm 7.64 x 9.33 x 6.38 in (h x b x p)
Design
Filtro con lavaggio in controcorrente con diverse opzioni per il montaggio del filtro: galleggiante, catena e tubo di immersione. Adatto al supporto CYH112.
Temperatura di processo
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
Temperatura ambiente
Non riscaldato: Da 5 a 50 °C (da 41 a 122 °F) Riscaldato: Da -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F)
Pressione di processo
In assenza di pressione
Speciali
Pulizia in controcorrente opzionale con aria pressurizzata (versione con tecnologia Memosens). Controllo e configurazione mediante Liquiline Systsem CA80. Disponibile versione indipendente con controllo a tempo.
Applicazione
Campionamento da vasca di aerazione e chiarificazione secondaria di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali Campionamento di fluidi acquosi da processi industriali
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring
devices with filtered sample from sludge activation, secondary
clarification or surface water
Sistema di trattamento del campione automatico per alimentare misuratori
di processo con campioni filtrati da vasca biologica, depur
azione secondaria o acque di superficie
Automatic sample conditioning system for supplying process measuring devices with filtered sample from sludge activation, secondary clarification or surface water
Sistema di trattamento del campione automatico per alimentare misuratori di processo con campioni filtrati da vasca biologica, depur azione secondaria o acque di superficie
da 0 a 2,5 mg/l PO4-P (metodo blu) da 0,05 a 10 mg/l PO4-P (metodo blu) da 0,05 a 10 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 2,5-500 mg/l PO4-P (metodo blu) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (metodo giallo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (metodo giallo) da 0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 10 - 1000 mg/l PO4-P (metodo giallo)
da 0 a 2,5 mg/l PO4-P (metodo blu) da 0,05 a 10 mg/l PO4-P (metodo blu) da 0,05 a 10 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 2,5-500 mg/l PO4-P (metodo blu) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (metodo giallo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (metodo giallo) da 0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 10 - 1000 mg/l PO4-P (metodo giallo)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .