
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
1...8 ingressi digitali Memosens
2 ingressi opzionali 0/4..20 mA
2...4 ingressi digitali opzionali -
Uscita / comunicazione
2...8 uscite in corrente 0/4...20 mA
relè di allarme
4 relè
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Protezione in ingresso
IP20 trasmettitore
IP66 display opzionale
Campo applicativo
Il Liquiline CM448R permette di collegare fino a 8 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Con il suo design compatto, si adatta a qualsiasi cabinet - e offre anche ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, ad esempio per il controllo della pulizia dei sensori. Il trasmettitore appartiene alla piattaforma Liquiline con integrazione di sistema, funzionamento e ricambi standardizzati. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
Liquiline CM448R è adatto a tutti i settori industriali e alle loro utility, come:
Cibo e bevande
Industria farmaceutica
Power&Energy
Acqua potabile e trattamento delle acque reflue
Industria chimica
Applicazioni marine
LPresenta i seguenti protocolli e interfacce di comunicazione:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Webserver
Vantaggi
Risparmio di spazio, costi ridotti:
Ingombro ridotto, 8 canali in un unico dispositivo, consente di risparmiare spazio nei cabinet - perfetto per gli skid.Installazione molto veloce:
Nessun foro nell'anta del quadro elettrico, montaggio su guida DIN con un solo clic, cablaggio ridotto al minimo.Messa in servizio semplice e sicura:
La configurazione salvata su scheda SD consente una rapida configurazione su installazioni duplicate.Facile da usare e da manutenere:
Interfaccia utente intuitiva, hot plug & play con sensori Memosens pre-tarati, componenti universali adatti a tutti i parametri.Controllo di processo a distanza:
Web server integrato che consente all'operatore di visualizzare a distanza i dati diagnostici, eseguire configurazioni o accedere ai parametri del dispositivo in qualsiasi browser web, anche tramite Smartphone.Maggiore disponibilità, minori costi:
La Heartbeat Technology consente una manutenzione orientata allo stato di funzionamento e una facile verifica dell'intero punto di misura e aiuta a realizzare misure di ottimizzazione.Connettività: Il Liquiline Edge Module CYY7 trasferisce i dati di processo a Netilion, indipendentemente dal bus di campo. Ciò consente una visione d'insieme a distanza e l'utilizzo di servizi IIoT. È disponibile nei nuovi prodotti o come aggiornamento delle piattaforme Liquiline installate.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Versione italiana - 09/2023
Trasmettitore universale multicanale a quattro fili Installazione in armadio
EN IT 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Lingua:
Italiano
Versione:
25/09/2023
Dimensione del file:
8.5 MB
Nome del file:
BA01225CIT_1723-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Versione inglese - 06/2022
EtherNet/IP guideline
EN IT 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore per armadio di controllo con fino a otto canali di misura,
basato su tecnologia digitale MemosensEN IT 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/08/2024
Dimensione del file:
6.7 MB
Nome del file:
TI01112CIT_1224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore universale multicanale a quattro fili
Installazione in armadioEN IT 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Lingua:
Italiano
Versione:
25/09/2023
Dimensione del file:
8.5 MB
Nome del file:
BA01225CIT_1723-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in
armadio
di controllo
Manutenzione e diagnosticaEN IT 27/06/2013Lingua:
Italiano
Versione:
27/06/2013
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA01227CIT_0113.PDF
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Trasmettitore universale multicanale a quattro fili per installazione in
un armadioEN IT 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Lingua:
Italiano
Versione:
25/09/2023
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
KA01160CIT_1123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44xR
External display
EN IT 24/02/202327/06/2013Lingua:
Inglese
Versione:
24/02/2023
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN IT 23/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
23/03/2021
Dimensione del file:
506.7 KB
Nome del file:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN IT 06/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
06/03/2014
Dimensione del file:
138.3 KB
Nome del file:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN IT 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Lingua:
Inglese
Versione:
23/03/2021
Dimensione del file:
506.9 KB
Nome del file:
EA00011CEN_0621.pdf
-