
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0.1 … 2000 mS/cm
-
Temperatura di processo
Max. 125°C (tempo breve fino a 140°C)
max. 257°F (tempo breve fino a 284°F) -
Pressione di processo
Max. 16 bar a 90 °C
(Max. 232 psi a 194 °F)
Campo applicativo
Il sensore di conducibilità Indumax CLS52 a principio induttivo. È dotato di sensore di temperatura in acciaio inox, che consente risposte velocissime al variare della temperatura, garantendo l'accuratezza di misura nelle applicazioni di separazione.
Indumax CLS52 è adatto ad applicazioni come:
• Controllo della concentrazione di acidi/alcali
• Separazione di fase di prodotto/acqua e miscele di prodotto/prodotto, nelle tubazioni
Vantaggi
Progettato per rapidi tempi di risposta della temperatura
Basso rischio di sporcamento grazie al sensore incapsulato
Insensibile alla polarizzazione
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax H CLS52
Versione italiana - 08/2004
Sensore di conducibilità induttivo con costruzione igienica e con risposta di temperatura veloce
EN IT 01/03/201601/08/200401/10/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2004
Dimensione del file:
479.4 KB
Nome del file:
TI167CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax H CLS52
Sensore di conducibilità induttivo con costruzione igienica e con
risposta
di temperatura veloceEN IT 01/03/201601/08/200401/10/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2004
Dimensione del file:
479.4 KB
Nome del file:
TI167CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Indumax CLS52 Istruzioni di funzionamento
Sensore di conducibilità
EN IT 31/08/201701/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2017
Dimensione del file:
637.6 KB
Nome del file:
BA01592CIT_0217.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electrical connection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN IT 01/12/2005Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2005
Dimensione del file:
289.4 KB
Nome del file:
SD043CA2.pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081906 (Sweden)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Lingua:
Svedese
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
53.4 KB
Nome del file:
MSDS_50081906_(S).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081906 (New Zealand)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Lingua:
Inglese
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
50.3 KB
Nome del file:
MSDS_50081906_(NZ).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081906 (Russia)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Lingua:
Russo
Versione:
01/08/2022
Dimensione del file:
240.1 KB
Nome del file:
MSDS_50081906_(RUS).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081903 (Canada)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Lingua:
Inglese
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
33.8 KB
Nome del file:
MSDS_50081903_(CDN).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081903 (Spain)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Lingua:
Spagnolo
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
42.3 KB
Nome del file:
MSDS_50081903_(E).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081903 (Italy)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
41.9 KB
Nome del file:
MSDS_50081903_(I).pdf
-
-
-
Soluzione tampone/taratura
50081906 (United Kingdom)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
Lingua:
Inglese
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
49.2 KB
Nome del file:
MSDS_50081906_(GB).pdf
-