Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
10 µS/cm - 2000 mS/cm
-
Temperatura di processo
max. 140 °C (max. 30 min)
284 °F (max. 30 min) -
Pressione di processo
max. 12 bar (90 °C)
(174 psi (194°F))
Campo applicativo
Smartec CLD132 è un sistema induttivo per la misura di conducibilità. La combinazione trasmettitore-sensore non presenta interferenze, offre semplicità di funzionamento e un sensore di temperatura in acciaio inox, che fornisce una risposta di temperatura velocissima per misure affidabili nelle applicazioni di separazione.
Smartec CLD132 è adatto ad applicazioni come:
• Concentrazione acida/alcalina
• Separazione di fase di prodotto/acqua e di prodotto/miscele di prodotto nelle tubazioni
• Monitoraggio del prodotto
Smartec CLD132 dispone dei seguenti protocolli e interfacce:
• 0/4...20mA
• HART
• PROFIBUS DP
• PROFIBUS PA
Vantaggi
Progettato per una risposta rapida alla temperatura
Basso rischio di sporcamento e depositi
Insensibile alla polarizzazione
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Smartec CLD132
Versione italiana - 04/2024
Sistema di misura con sensore induttivo di conducibilità per misure di conducibilità e concentrazione
EN IT 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Lingua:
Italiano
Versione:
16/04/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00207CIT_1322-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Smartec S CLD132
Sistema con sensore induttivo per misure di conducibilità e
concentrazione nell'industria alimentareEN IT 01/08/2004Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2004
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI207CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Smartec CLD132
Sistema di misura con sensore induttivo di conducibilità per misure di
conducibilità e concentrazioneEN IT 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Lingua:
Italiano
Versione:
16/04/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
BA00207CIT_1322-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec S CLD 132
HART ®
Comunicazione dal
campo con
Smartec S CLD 132EN IT 01/01/2000Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2000
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA212CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Smartec CLD132/134
Sistemi di misura con sensore induttivo per misure di conducibilità e
concentrazione nell'industria alimentare
PROFIBUS PA/DPEN IT 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Lingua:
Italiano
Versione:
27/06/2023
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00213CIT_1523-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN IT 01/10/2004Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2004
Dimensione del file:
202.6 KB
Nome del file:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN IT 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Lingua:
Inglese
Versione:
25/11/2015
Dimensione del file:
249.1 KB
Nome del file:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN IT 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
438.9 KB
Nome del file:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN IT 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
253 KB
Nome del file:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN IT 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Lingua:
Inglese
Versione:
30/07/2015
Dimensione del file:
245.1 KB
Nome del file:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00EN IT 07/08/201505/02/201508/04/201404/12/201305/02/2013Lingua:
Inglese
Versione:
07/08/2015
Dimensione del file:
385.8 KB
Nome del file:
MI00093S_04_en_11.15.pdf
-