Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
Max. 150 °C (302 °F)
-
Pressione di processo
Max. 10 bar (145 psi)
Campo applicativo
L'armatura ad immersione Dipfit CPA140 è progettata per applicazioni difficili con mezzi aggressivi. Con il suo attacco a flangia, Dipfit viene installato in modo sicuro nel processo e offre spazio per tre sensori. Il suo attacco a baionetta consente l'installazione del sensore facile anche in prodotti viscosi o contenenti particelle solide, risparmiando così tempo per la manutenzione e la taratura.
Dipfit CPA140 è destinato ad essere utilizzato in serbatoi chiusi in:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Industria farmaceutica
Impianti per la produzione di energia
Impianti per l'estrazione dei metalli
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 10 bar (acciaio inox) o 6 bar (PVDF).
Vantaggi
Installazione e rimozione dell'elettrodo semplici grazie al metodo di montaggio a baionetta
Collegamento flessibile al processo mediante varie flange (DIN, ANSI, JIS)
Ridotta formazione di condensa grazie al filtro in Goretex
Installazione di un massimo di tre sensori da 120 mm per pH/Redox o ossigeno disciolto con unità di pulizia.
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Dipfit CPA140 Informazioni tecniche
Armatura di immersione con connessione flangiata per processi molto
intensiEN IT 31/08/201801/09/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
579.9 KB
Nome del file:
TI00178CIT_1318.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Dipfit CPA140 Istruzioni di funzionamento
Armatura di immersione per sensori di pH o redox
EN IT 31/08/201801/09/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00178CIT_1318.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Lingua:
French
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
673.1 KB
Nome del file:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Studio di caso (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Lingua:
Tedesco
Versione:
01/07/2016
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-