Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Cleanfit CPA472D - Armatura retrattile per condizioni di processo difficili

Armatura retrattile manuale o automatica Cleanfit CPA472D
Cleanfit CPA472D

Armatura particolarmente robusta per l'industria chimica e la produzione di energia

CPA472D
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    0-140 °C (32-284 °F)

  • Pressione di processo

    Da 0 a max. Sovrapressione di 4 bar (da 0 a max. 58 psi) per azionamento manuale da 0 a 10 bar (da 0 a 145 psi) per azionamento pneumatico

Campo applicativo

L'armatura Cleanfit CPA472D è progettata per condizioni di processo difficili. Offre una grande varietà di materiali robusti per operare in modo sicuro anche ad alta pressione, alta temperatura o con fluidi aggressivi. Consente di sostituire i sensori senza interrompere il processo o di pulire e tarare i sensori automaticamente tramite il sistema di controllo opzionale. Manutenzione ridotta al minimo e vita operativa dei sensori più estesa.

Il Cleanfit CPA472D è destinato all'installazione in serbatoi o tubi in:

  • Industria chimica

  • Centrali elettriche

  • Impianti di Biodiesel

E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 10 bar.

Vantaggi

  • Estremamente robusto: Adatto all'uso con pressioni fino a 10 bar e temperature fino a 140°C anche come versioni in PEEK, PVDF, PVDF (conduttive)

  • Massima resistenza chimica che garantisce tempi di funzionamento lunghi

  • Nessuna interruzione del processo per pulizia degli elettrodi e taratura - consente di risparmiare tempo e costi per la manutenzione

  • Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie ad una grande varietà di materiali e connessioni al processo

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile