![pHmetro analogico Ceratex CPS31 pHmetro analogico Ceratex CPS31](/__image/a/34183/k/7f83e9ff3316441b4bc3930ec7f32379a69f9e93/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS31_pH_sensor_front.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 1-12
-
Temperatura di processo
0 … 80 °C(32 … 176 °F)
-
Pressione di processo
1 … 4 bar ass (15 … 60 psi)
Campo applicativo
Ceratex CPS31 è l'esperto per la compensazione di pH nei processi di disinfezione. I tre diaframmi lo rendono adatto a conducibilità minime e la bassa deriva assicura misure stabili. Il sensore garantisce che l'acqua delle piscine sia piacevole, quella potabile dissetante.
Vantaggi
Misure affidabili con bassa conducibilità
Ridotta deriva con consumo di elettrolita minimo
Trappola per sale opzionale
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Versione italiana - 10/2021
Misura di pH/redox Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree pericolose ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
EN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS31D e Ceratex CPS31
Versione italiana - 03/2022
Sensori di pH per acqua potabile e piscine
EN IT 16/03/202219/04/201301/01/2001Lingua:
Italiano
Versione:
16/03/2022
Dimensione del file:
869.8 KB
Nome del file:
TI00030CIT_1422-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS31D e Ceratex CPS31
Sensori di pH per acqua potabile e piscine
EN IT 16/03/202219/04/201301/01/2001Lingua:
Italiano
Versione:
16/03/2022
Dimensione del file:
869.8 KB
Nome del file:
TI00030CIT_1422-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN IT 18/10/2024Lingua:
Inglese
Versione:
18/10/2024
Dimensione del file:
227.6 KB
Nome del file:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN IT 09/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
09/01/2023
Dimensione del file:
276.3 KB
Nome del file:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Lingua:
Inglese
Versione:
25/10/2021
Dimensione del file:
292.5 KB
Nome del file:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0Lingua:
Inglese
Versione:
18/11/2021
Dimensione del file:
166.5 KB
Nome del file:
CML 21UKEX21249 Iss. 0.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82E-, COS22E-, COS51E-, COS81E-
, CPS11-, CPS11E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31-, CPS31E-, CPS41-, CPS41E-, CPS42-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71-, C
PS71E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-, CTS1-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Protection: Ex i Zone 0Lingua:
Russo
Versione:
03/10/2024
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
CoC_EAC_KZ_7500525_05_01_01955.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Lingua:
Inglese
Versione:
09/08/2021
Dimensione del file:
700.2 KB
Nome del file:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-